Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Incendios y seguridad humana - Ciudad de seguridad contra incendios

Los sistemas de protección contra incendios más inteligentes ayudan a que los edificios, desde centros de datos y hospitales hasta campus y almacenes, sean más seguros. Obtenga más información sobre la amplia cartera de seguridad contra incendios de Siemens para encontrar la que mejor se adapte a su tipo de edificio.

Una protección más inteligente importa en todos los edificios

Obtenga las soluciones, productos y servicios de seguridad humana y contra incendios más eficientes que necesita para proteger a las personas, los activos y los edificios. Los técnicos certificados en tecnología de Siemens instalan, reparan y amplían los sistemas Desigo y Cerberus PRO. Desde bancos minoristas y restaurantes hasta universidades y edificios de gran altura, la flexible cartera de seguridad contra incendios de Siemens puede ayudarlo a proteger su negocio.

Vista aérea de una bulliciosa ciudad india con edificios, carreteras e infraestructuras modernos con montañas como telón de fondo

Pequeño y sencillo

Tipos de edificios pequeños

Oficinas minoristas o bancos

Las oficinas minoristas o los bancos requieren controles de seguridad contra incendios sencillos y fáciles de usar, junto con criterios de detección flexibles para las diferentes áreas.

Hay una persona de pie frente a una gran pared blanca con una línea azul.

Restaurantes

Los restaurantes pequeños tienen entornos variados, como la cocina, el bar, el comedor, el baño y las instalaciones de almacenamiento, que exigen un sistema de seguridad contra incendios sencillo y fácil de usar y criterios de detección flexibles.

Una persona está sentada en una mesa con un plato de comida y un vaso de agua.

Otros tipos de edificios pequeños

Las pequeñas tiendas minoristas, clínicas, tiendas de conveniencia y otros edificios pequeños también suelen necesitar controles de seguridad contra incendios sencillos y fáciles de usar que vienen con opciones de detección flexibles.

Una imagen de un edificio de oficinas de Siemens en Salzburgo, Austria.

Descripción general de la solución de seguridad contra incendios de Siemens

Siemens ofrece sistemas de alarma contra incendios de 50 puntos rentables y eficientes, Cerberus PRO o Desigo Fire Safety, junto con una gama de sistemas de detección inteligente estándar y avanzada para garantizar que las instalaciones más pequeñas estén sanas y salvas.

Lo más destacado

  • Instalación, control y mantenimiento sencillos
  • Su fácil manejo garantiza la seguridad del cliente en todo momento
  • Capacidades de monitorización flexibles fuera del panel
  • Línea completa de detección de humo, incluidos criterios múltiples
  • Lanzamiento y expansión de NAC con PAD-5
  • Lanzamiento apoyado para antes de la acción/diluvio

Eficiente

  • La instalación y la programación automática rápidas y sencillas minimizan los retrasos en la puesta en marcha de las empresas
  • Los menús intuitivos y los mensajes claros en el panel proporcionan un funcionamiento sencillo
  • Compatibilidad prevista con los futuros detectores y periféricos de Siemens
  • El aislamiento integrado, o ISOtecnología, incluido en todos los dispositivos principales sin coste adicional garantiza una mejor protección y una mayor continuidad empresarial gracias a una resolución de problemas y un mantenimiento más rápidos

Detección flexible

  • Detectores térmicos, ópticos y térmicos/ópticos rentables
  • Detectores aprobados por la UL-268 con aislamiento incorporado, tecnología ISO
  • Altamente sensibles, los detectores multicriterio de ASA Technology están respaldados por una garantía de no falsa alarma y protegen las áreas sensibles o de alto valor
  • Más de 20 perfiles de detección estándar y preestablecidos disponibles según las condiciones ambientales

Pequeño y poderoso

  • La terminal de bomberos remota proporciona un control flexible del sistema
  • DACT integrado para los servicios centrales de monitorización
  • Conecte los detectores a través de 1 circuito de clase A o 2 de clase B
  • 4 relés de sistema (alarma, de supervisión, de problemas, programable)
  • 2 conexiones de alimentación auxiliares
  • La unidad de carga de baterías funciona en caso de un corte de energía

Mediano y variado

Tipos de edificios medianos

Centros de cirugía ambulatoria

Los centros de cirugía funcionan con éxito cuando son eficientes y seguros. La satisfacción de los pacientes y los resultados de salud positivos aumentan cuando el tiempo de inactividad o las molestias se reducen al mínimo. Siemens ofrece sistemas de alarma contra incendios, Cerberus PRO Compact o Desigo Fire Safety Compact, junto con una amplia línea de detectores de incendios para garantizar que los centros de salud, como los centros de cirugía ambulatoria, puedan invertir de forma eficiente en seguridad humana. Estos sistemas garantizan que el profesorado y los pacientes no se distraigan con cuestiones de seguridad, sino que se centren en la atención al paciente.

Hay una persona de pie frente a una pantalla grande que muestra un gráfico con fondo azul.

Escuelas de K-12

Los colegios de K-12 tienen que proteger nuestro activo más valioso, nuestros niños. Es crucial una protección contra incendios y seguridad humana que cumpla con el código y las normas y que proporcione una plataforma para la expansión y la migración a la tecnología más actual.

Los innovadores sistemas de alarma contra incendios que se pueden conectar en red, Cerberus PRO Compact o Desigo Fire Safety Compact, junto con una amplia línea de detectores de incendios garantizan que, en caso de incendio, el profesorado y los estudiantes estén protegidos. Siemens también ofrece soluciones de notificación masiva para aplicaciones más grandes, como los campus de institutos.

Tres estudiantes se acerca a la puerta del colegio.

Características de evacuación de emergencia de Siemens

Las soluciones de notificación masiva garantizan que se comunique la información crítica de emergencia

  • El sistema de comunicación por voz de emergencia está disponible como complemento de los sistemas de alarma contra incendios Cerberus PRO y Desigo Fire Safety
  • Notificación remota y cámara IP en tiempo real a través de las estaciones de gestión de seguridad humana y de edificios de Siemens

Recursos de seguridad contra incendios de Siemens

Hoteles

Los hoteles necesitan sistemas de seguridad contra incendios altamente fiables, flexibles e inteligentes para proteger las instalaciones. Y lo que es más importante, proteger a los huéspedes sin molestarlos con alarmas innecesarias o fallos del sistema es crucial.

Siemens ofrece sistemas inteligentes de alarma contra incendios de 250 y 500 puntos, Cerberus PRO Compact o Desigo Fire Safety Compact, junto con una amplia línea de detectores de incendios innovadores para garantizar que los hoteles cumplen con los códigos y también ofrecen a sus clientes una estancia segura, cómoda y sin problemas.

Una cama, una ventana y un escritorio en una habitación de hotel.

Casas electrónicas

Las casas eléctricas requieren una protección contra incendios y de seguridad humana que cumpla con los códigos y normas y que proporcione una plataforma para la expansión y la migración a la tecnología más actual. También ofrece una protección integral para cada aplicación para los requisitos más excepcionales, como áreas que contienen materiales explosivos o inflamables, espacios de difícil acceso y edificios históricos con restricciones estéticas o arquitectónicas.

Los sistemas de extinción de incendios Sinorix, escalables de instalaciones pequeñas a grandes, liberan un agente limpio que garantiza que cualquier amenaza de incendio se elimine en cuestión de segundos, antes de que se dañen activos cruciales. Los innovadores sistemas de alarma contra incendios que se pueden conectar en red, Cerberus PRO Compact o Desigo Fire Safety Compact, junto con una amplia línea de detectores de incendios garantizan que, en caso de incendio, la instalación y sus activos y ocupantes estén protegidos.

Hay una persona de pie delante de un logotipo de Siemens en una pared.

Características de la solución de seguridad contra incendios de Siemens

Sinorix es una solución de extinción de incendios personalizable que protege las áreas críticas y evita los daños colaterales

  • Con un fluido respetuoso con el medio ambiente, el Sinorix 5112 es rápido, fiable y, lo que es más importante, seguro para los empleados del centro
  • Se pueden utilizar diferentes conjuntos de parámetros ASA y se pueden cambiar en función del tiempo o para adaptarse a los procesos
  • Detección de incendios permanente, fiable y temprana, incluso en condiciones ambientales que cambian con frecuencia
  • Paneles que apoyan la modernización sin interrumpir las operaciones comerciales

Recursos de seguridad contra incendios de Siemens

Otros tipos de edificios medianos

Los centros comerciales, moteles, almacenes, oficinas y otros edificios medianos requieren una protección contra incendios y de seguridad humana que cumpla con los códigos y normas y que proporcione una plataforma para la expansión y la migración a la tecnología más actual.

Los innovadores sistemas de alarma contra incendios que se pueden conectar en red, Cerberus PRO Compact o Desigo Fire Safety Compact, junto con una amplia línea de detectores de incendios garantizan que, en caso de incendio, la instalación y sus activos y ocupantes estén protegidos.

Una persona con camisa azul y sombrero blanco está de pie frente a un edificio.

Descripción general de la solución de seguridad contra incendios de Siemens

Lo más destacado

  • Paneles flexibles y escalables que se pueden conectar en red e integrar con un sistema de gestión de la seguridad humana y de edificios de Siemens
  • Los sistemas incluyen una amplia gama de detectores que incluye varios criterios de fuego y monóxido de carbono para adaptarse a diferentes entornos, junto con una garantía de no falsas alarmas
  • La estación de gestión opcional proporciona información detallada y control de los sistemas de edificios en red
  • Conexión digital remota a varios sistemas de alarma de incendios a través de una conexión digital cifrada a través de la nube con Building X Fire Apps
  • Diagnóstico de visión remota

Detección innovadora

  • Multicriterio, tecnología ASA de Siemens con detección independiente de incendios y monóxido de carbono con bases audibles
  • Amplia gama de detectores ecológicos y no ionizantes con más de 20 ajustes preestablecidos de aplicación/entorno y alertas de temperatura baja/alta para diversos entornos limpios y sucios
  • Detección de áreas de resonancia magnética con detector remoto de Siemens mediante muestreo de aire
  • Los detectores cumplen con las normas UL-268, UL2075 y NFPA 720

Sin falsas alarmas

  • Se garantiza que cada detector con tecnología ASA no sucumbirá a fenómenos engañosos
  • La garantía de no falsa alarma para los detectores de ASA Technology garantiza que las falsas alarmas no se deben a un mal funcionamiento del detector y reduce en gran medida la posibilidad de que se produzcan alarmas innecesarias

Fiable y flexible

  • Conecte en red hasta 32 paneles con 250 o 500 puntos, se puede conectar en red para permitir futuras modificaciones o ampliaciones de la estructura del edificio
  • El análisis y la evaluación remotos del sistema proporcionan el estado del sistema en tiempo real y una mejor planificación del servicio
  • Configurar automáticamente los dispositivos y configurar los perfiles de los detectores directamente desde el panel
  • Las instalaciones con sistemas de bomberos MXL de Siemens ahora pueden actualizarse a Cerberus PRO Compact o Desigo Fire Safety
  • El aislamiento integrado, o tecnología ISO, incluido en todos los dispositivos principales sin coste adicional garantiza una mejor protección y un servicio discreto e interrumpido gracias a una resolución de problemas y un mantenimiento más rápidos

Grande y sofisticado

Centros de datos

Para los centros de datos, es muy importante evitar el tiempo de inactividad o la interrupción de las operaciones. Identificar y abordar los incendios y los cambios en el entorno es crucial para el éxito y la continuidad empresarial.

Siemens ofrece una cartera líder del sector para mantener los centros de datos seguros y en funcionamiento. Los sistemas Cerberus PRO Modular y Desigo Fire Safety Modular son un sistema de detección extremadamente potente con una amplia gama de sistemas de alerta temprana y detección de alta sensibilidad. Los sistemas de extinción de incendios Sinorix, escalables de instalaciones pequeñas a grandes, liberan un agente limpio que garantiza que cualquier amenaza de incendio se elimine en cuestión de segundos, antes de que se dañen activos cruciales.

Lo más destacado de la solución de seguridad contra incendios de Siemens

  • Una solución completa para la detección temprana, la alarma y la protección de supresión en los niveles más altos
  • Flexibilidad líder del sector para la detección de incendios
  • Amplia gama de sistemas de alerta temprana y detección de incendios (VEWFD)
  • Conexión digital remota a varios sistemas de alarma de incendios a través de una conexión digital cifrada a través de la nube con Building X Fire Apps

Alerta temprana y detección de incendios

  • Detección con tecnología ASA de alta sensibilidad de Siemens que cumple con la NFPA 720, la NFPA 76 (Telco), la UL-268 y la UL-2075
  • Los sistemas Desigo Fire Safety Modular y Cerberus PRO Modular proporcionan una interfaz rentable y de alto nivel con la mayoría de los dispositivos VESDA Net

Maximice la protección de los activos

  • Sinorix es una solución de extinción de incendios personalizable que protege las áreas críticas de la misión y evita los daños colaterales
  • Con un fluido respetuoso con el medio ambiente, el Sinorix 5112 es rápido, fiable y, lo que es más importante, seguro para los empleados del centro
  • El PAD-5 proporciona circuitos direccionables de dispositivos de liberación y notificación
  • Hay sistemas amplificadores bidireccionales (BDA) disponibles para ofrecer una cobertura de radio fiable a los socorristas

Control fiable e innovador

  • Desigo Fire Safety Modular y Cerberus PRO Modular son un sistema de alarma contra incendios de primer nivel que ofrece capacidades innovadoras de control, detección y mensajería
  • El panel de liberación TXR-320 ofrece diluvio, preacción y liberación de agentes, todo en un panel convencional
  • Los sistemas de gestión de la seguridad humana y de edificios ofrecen vistas personalizadas y en tiempo real de los sistemas en red

Sistemas de almacenamiento de energía con baterías de iones de litio

Siemens es un proveedor líder de soluciones para la protección de los sistemas de almacenamiento de energía (UL) de iones de litio con la serie de detectores de humo por aspiración de la FDA para los sistemas Desigo Fire Safety Modular y Cerberus PRO Modular y de gestión de la seguridad humana.

Nuestra solución con el detector FDA241 ofrece una tecnología única de doble longitud de onda que permite la detección temprana de los eventos térmicos pendientes de las baterías de iones de litio, lo que permite disponer de más tiempo para mitigarlos antes de que se inicie un incendio.

Los detectores de humo por aspiración se utilizan principalmente en áreas donde los detectores de puntos no pueden o tienen un uso limitado. Estas incluyen áreas inaccesibles o restrictivas, como los sistemas de almacenamiento de energía (BESS) con baterías de iones de litio, los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y la sala limpia de gestión de la demanda. Identificar y abordar los incendios y los cambios en el entorno es crucial para el éxito y la continuidad de la empresa.

Una representación visual de una batería de iones de litio con un diseño visual clave.

Características de la solución de seguridad contra incendios de Siemens

  • VdS aprobados
  • Los detectores FDA241 utilizan dos longitudes de onda que permiten diferenciar entre el humo y los fenómenos engañosos.
  • Listado ETL de seguridad eléctrica según las normas
  • Los detectores de la FDA de Siemens utilizan dos longitudes de onda que permiten diferenciar entre el humo y los fenómenos engañosos.
  • La tecnología patentada de detección de doble longitud de onda detecta de forma fiable las partículas de iones de litio fuera de gas, lo que permite avisar anticipadamente de una fuga térmica pendiente de una batería de iones de litio.
  • Diseñado para aumentar la fiabilidad de la detección incluso en las condiciones ambientales más exigentes.
  • Los detectores de la FDA se integran fácilmente en un sistema de protección contra incendios de Siemens.
  • La unidad FDA241 ha demostrado que detecta de forma fiable las partículas de gas de escape de las baterías de iones de litio durante el período de fallo de la batería antes de la fuga térmica. Esto es clave para evitar un suceso catastrófico en las instalaciones del BESS.
  • El detector ofrece hasta tres modos de funcionamiento: ultrasensible, autodiscriminatorio y robusto. Además, se puede definir y programar un umbral de alarma.
  • Opcionalmente, cada FDA241 admite una función de purga programable y una salida remota programable de 4 a 20 mA que permite mostrar el nivel de humo y el caudal de aire.

Aplicaciones de soluciones de seguridad contra incendios de Siemens

  • Sistemas de almacenamiento de energía con baterías de iones de litio (BESS)
  • Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS)
  • Gestión de la demanda salas limpias

Recursos de seguridad contra incendios de Siemens

Campus universitarios

Los entornos de los campus pueden plantear desafíos únicos. La talla única no sirve para todos. Los edificios son de diferentes tamaños y cumplen diferentes funciones. Los entornos mixtos de equipos pueden dificultar la evaluación de los sistemas de seguridad. Las poblaciones son variadas y, a menudo, dispersas.

Los sistemas de alarma contra incendios de Siemens, líderes del sector, pueden conectarse en red para permitir un control centralizado. Los paneles y los detectores se instalan según el tamaño o la función del edificio. Los sistemas de supresión Sinorix protegen los activos de gran valor, como las bibliotecas, mientras que las notificaciones masivas permiten la comunicación con toda o parte de la población.

Una imagen del campus de la Universidad de Bath con un cielo azul claro y un edificio grande en el centro.

Características de la solución de seguridad contra incendios de Siemens

  • Configuraciones de red flexibles
  • Toda la gama de opciones de detección
  • No hay garantía de falsa alarma para los detectores con tecnología ASA
  • Opciones de liberación convencionales e inteligentes • Estación de gestión para una visión detallada de la red
  • Conexión digital remota a varios sistemas de alarma de incendios a través de una conexión digital cifrada a través de la nube con Building X Fire Apps
  • Desarrollado para conectarse en red con otros edificios o paneles
  • Cambiar los detectores por tipo o configuración según la utilización del espacio
  • Los detectores de tecnología ASA se pueden configurar para garantizar que, ya sean palomitas quemadas en un dormitorio o vapor de las duchas, las falsas alarmas no sean un problema
  • La detección de monóxido de carbono protege a los estudiantes donde viven
  • Sinorix, eliminador de agentes limpios, protege los objetos de valor que se dañarían con el agua y no representa ninguna amenaza para los estudiantes
  • El PAD-5 proporciona circuitos direccionables de dispositivos de liberación y notificación

Funciones de notificación masiva

  • Varíe el contenido de los mensajes según el destinatario
  • Cubrir los espacios interiores y exteriores y a personas o grupos específicos
  • Sistemas de voz modulares Desigo Fire Safety y Cerberus PRO para la evacuación por voz y la piedra angular del MNS

Rascacielos

Los rascacielos necesitan una protección tan versátil como sus funciones. Ya sea que el espacio sea comercial, residencial, de oficina o alguna combinación de los mismos, los inquilinos confían en la protección del más alto nivel.

Los sistemas modulares Desigo Fire Safety Modular y Cerberus PRO de Siemens están catalogados por la UL para mayor comodidad, la paginación y la música de fondo proporcionan comodidad diaria, pero se pueden controlar para una evacuación por voz de emergencia. Las estaciones de gestión de la seguridad humana y de los edificios ofrecen una visión detallada de los sistemas en red.

Vista de tierra a cielo de edificios altos con paredes de cristal.

Características de la solución de seguridad contra incendios de Siemens

  • Enviar mensajes segmentados y variados simultáneamente
  • Actualice el software de alarma de incendios sin desconectar el sistema
  • La línea completa de detectores incluye varios criterios
  • Estación de gestión para una vista detallada de la red
  • Conexión digital remota a varios sistemas de alarma de incendios a través de una conexión digital cifrada a través de la nube con Building X Fire Apps
  • Hay sistemas amplificadores bidireccionales (BDA) disponibles para ofrecer una cobertura de radio fiable a los socorristas

Funciones de detección multicriterio

  • Añada valor a las zonas residenciales con un detector combinado de fuego y CO
  • Los detectores de tecnología ASA eliminan las falsas alarmas causadas por el polvo, el humo del cigarrillo o los alimentos quemados
  • El aislamiento integrado, o ISOtecnología, incluido en todos los dispositivos principales sin coste adicional garantiza una mejor protección y una mayor continuidad empresarial gracias a una resolución de problemas y un mantenimiento más rápidos

Funciones de control centralizado

  • La estación de gestión permite personalizar las vistas y el control según la función y habilidad del usuario
  • Confirmación visual de los acontecimientos mediante cámara integrada
  • Integrar los sistemas de edificios para simplificar la gestión de los edificios

Características de seguridad vital de primer nivel

  • 300 mensajes personalizados permiten anunciar con precisión por planta
  • Arquitectura de anillos y cableado de clase X para mejorar la capacidad de supervivencia
  • Los ascensores son capturados y devueltos al vestíbulo cuando se detecta un incendio
  • El audio digital supera las especificaciones del sistema de notificación masiva y admite mensajes nítidos

Hospitales

Los hospitales necesitan protección contra incendios y seguridad humana para los entornos críticos, así como una población fluida de pacientes, personal y visitantes.

Siemens ofrece sistemas de última generación Desigo Fire Safety Modular y Cerberus PRO Modular, de notificación masiva y gestión de la seguridad humana. Los detectores de tecnología ASA incluyen advertencias de temperatura baja y alta que garantizan la protección de los bancos de sangre y otras áreas sensibles. Los sistemas Desigo Fire Safety Modular y Cerberus PRO Modular ofrecen avisos remotos y de retirada de ascensores que se conectan a las estaciones de llamadas de enfermería para facilitar la respuesta de emergencia.

Dos trabajadores de la salud caminan uno al lado del otro por un luminoso pasillo de hospital con ventanas grandes. Uno lleva una bata blanca y sostiene un portapapeles, haciendo un gesto mientras habla; el otro lleva una bata azul y lleva una taza de café y una carpeta.

Características de la solución de seguridad contra incendios de Siemens

  • Los sistemas modulares Desigo Fire Safety y Cerberus PRO Modular albergan un sistema de seguridad vital multimodal
  • Los detectores multicriterio permiten la detección específica de áreas; la detección de CO en las habitaciones de los pacientes
  • La estación de gestión de la seguridad humana proporciona un control centralizado de los sistemas en red
  • Estación de gestión para una vista detallada de la red
  • Conexión digital remota a varios sistemas de alarma de incendios a través de una conexión digital cifrada a través de la nube con Building X Fire Apps
  • Hay sistemas amplificadores bidireccionales (BDA) disponibles para ofrecer una cobertura de radio fiable a los socorristas
  • El aislamiento integrado, o ISOtecnología, incluido en todos los dispositivos principales sin coste adicional garantiza una mejor protección y una mayor continuidad empresarial gracias a una solución de problemas y un mantenimiento más rápidos

Funciones de notificación masiva

  • Segmentar los mensajes por ubicación o persona
  • Protección y notificación para espacios exteriores e interiores
  • Se integra con los principales sistemas hospitalarios

Funciones de control y comunicación

  • El panel de bomberos admite 300 mensajes, etiquetados por tipo de evento
  • La estación de gestión centraliza el control del sistema contra incendios y las cámaras integradas permiten confirmar los eventos visuales en directo
  • Integración opcional de los principales sistemas del edificio
  • Visualización remota y notificación de eventos

Opciones de mejora de las instalaciones

  • Solución de migración para actualizar los paneles MXL a un procesador más rápido y funciones más avanzadas
  • Paneles migrados compatibles con las opciones avanzadas de detectores de tecnología ASA

Otros tipos de edificios grandes

Los productos farmacéuticos, los edificios del gobierno federal, los edificios de apartamentos, las oficinas corporativas y las instalaciones industriales, entre otros, pueden necesitar opciones de protección especializadas.

Siemens ofrece protección para lo común y lo extraordinario. Desde oficinas hasta almacenes y salas limpias, los sistemas Desigo Fire Safety Modular y Cerberus PRO Modular con opciones de detección avanzadas los cubren. La notificación masiva añade una capa de protección y capacidad de comunicación a un sistema de alarma contra incendios equipado con voz.

Una bulliciosa calle urbana de Londres, Reino Unido, con edificios altos y una mezcla de peatones y vehículos.

Características de la solución de seguridad contra incendios de Siemens

  • Desigo Fire Safety Modular y Cerberus PRO Modular son compatibles con las tecnologías de detección, supresión, notificación masiva y otras tecnologías de seguridad vital
  • Los detectores multicriterio detectan con precisión los incendios en prácticamente todos los entornos, desde limpios hasta sucios
  • Estación de gestión de seguridad personal opcional para obtener la cobertura más completa
  • Estación de gestión para una vista detallada de la red
  • Conexión digital remota a varios sistemas de alarma de incendios a través de una conexión digital cifrada a través de la nube con Building X Fire Apps
  • Hay sistemas amplificadores bidireccionales (BDA) disponibles para ofrecer una cobertura de radio fiable a los socorristas

Funciones de notificación masiva

  • Diferenciar los mensajes por ubicación o persona
  • Protección y notificación para espacios exteriores e interiores
  • Enfoque multimodal para una comunicación más eficaz

Funciones de detección avanzadas

  • Varios detectores VESDA se conectan a Desigo Fire Safety Modular y Cerberus PRO Modular para una cobertura de detección completa de áreas muy sensibles
  • La amplia gama de detecciones incluye ASA Technology, que admite más de 20 perfiles de entorno para cubrir la mayoría de las aplicaciones
  • Elija entre detectores con CO, perfiles de temperatura, avisos de temperatura alta y baja o perfiles de aplicación opcionales

Opciones de supresión

  • El Sinorix 5112 ofrece una supresión sin agua para proteger los activos críticos sin dañar a las personas o la propiedad
  • Sinorix NXN N2, un agente de supresión inerte de origen natural que es respetuoso con el medio ambiente, ofrece excelentes propiedades de supresión contra muchos tipos de incendios y no deja residuos cuando se activa.
  • Los sistemas Desigo Fire Safety Modular y Cerberus PRO Modular y el TXR-320 permiten elegir entre la liberación previa a la acción, diluvio o agente en un panel convencional
  • El PAD-5 proporciona circuitos direccionables de dispositivos de liberación y notificación

Innovaciones de seguridad contra incendios de Siemens

Siemens ofrece a los responsables de la toma de decisiones los productos y servicios de seguridad humana y contra incendios más eficientes, ahora y en el futuro.

Un dispositivo compacto, elegante y moderno con un acabado metálico y una pantalla digital.

Cerberus

Los sistemas de automatización de la distribución, gestión de peligros y protección contra incendios de Siemens le ayudan a proteger lo que importa y a mejorar la fiabilidad y la disponibilidad de su red de distribución eléctrica.

Sistemas de seguridad contra incendios Desigo

Proteja los edificios contra el riesgo de incendio y proporcione entornos seguros, saludables y habitables para los ocupantes.

Logotipo Portfolio del Grupo Desigo de Siemens con un fondo transparente con un diseño moderno y elegante.
Una bombona roja de extinción de incendios etiquetada

Sinorix NXN N2: tecnología de supresión natural

Un agente de supresión inerte de origen natural que es respetuoso con el medio ambiente, ofrece excelentes propiedades de supresión contra muchos tipos de incendios y no deja residuos cuando se activa.

Building X Fire Manager

Gestione la seguridad contra incendios de sus edificios con la monitorización remota de los sistemas contra incendios, las sencillas pruebas de los detectores con pruebas sin perturbaciones (DFT), los informes del sistema y una programación de mantenimiento eficiente.

Un portátil MacBook Pro plateado con la interfaz del software Fire Manager en la pantalla.
Logotipo de Siemens con una representación estilizada de un engranaje y la palabra «Siemens» en negrita.

IsoTechnology y UL-268 7ª edición

Como el único fabricante que ofrece la «garantía sin falsas alarmas» durante más de 20 años y el inventor de la isotecnología, nos enorgullece ofrecerle una gama de detectores rentable que sigue superando la nueva norma UL.

NOTIFICACIÓN ACEND

Maximice la seguridad contra incendios con la gama de aparatos de notificación interiores convencionales de próxima generación. Los dispositivos de notificación ACEND superan a la competencia con varias ventajas, incluido un menor consumo de corriente.

Gráfico del teclado ACEND de Siemens con un anillo brillante sobre un fondo azul intenso.