Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Serie de seminarios web sobre temas candentes de ingeniería de Siemens

Únase a los expertos en seguridad contra incendios en nuestra serie de seminarios web de 30 minutos para descubrir cómo las tecnologías digitales de vanguardia están transformando las prácticas de seguridad.

Temas candentes de ingeniería

La serie de seminarios web sobre temas candentes de ingeniería de Siemens ofrece información de expertos sobre las tendencias emergentes en la seguridad de los edificios y la tecnología. Cada sesión explora las innovaciones en la automatización, la eficiencia energética, los incendios y la seguridad humana y la digitalización, manteniéndose al día con la evolución de los estándares y las mejores prácticas del sector.

La FSE (especialista en servicio) comprueba un sistema de rociadores de seguridad contra incendios. Utiliza una lista de verificación para documentar la inspección.

Ver las grabaciones de seminarios web anteriores

La digitalización de la seguridad contra incendios

Este seminario web trata sobre la evolución de los códigos de seguridad contra incendios, la creciente demanda de conectividad digital y las tecnologías innovadoras que impulsan estos cambios. Es ideal para ingenieros y profesionales de la seguridad. Ver vídeo

Seguridad contra incendios para sistemas de almacenamiento de baterías de iones de litio

Conozca las ventajas y desventajas de la detección y supresión del almacenamiento de baterías de iones de litio, y profundice en la solución de protección contra incendios más eficaz para convertir los sistemas de almacenamiento de energía de las baterías de iones de litio en un riesgo controlable. Ver vídeo

Protección contra incendios para la infraestructura de centros de datos de misión crítica

Obtenga información sobre las tendencias del sector de los centros de datos, los desafíos de seguridad contra incendios, las aplicaciones para salas y los productos y soluciones de centros de datos personalizados de Siemens para hoy y el futuro. Ver vídeo

Gama UL Fire de Siemens: desde aplicaciones pequeñas hasta grandes

Más información sobre la cartera UL Fire Safety de Siemens y nuestros productos innovadores y líderes del sector. Ver vídeo

Detección temprana y supresión de baterías de iones de litio

Obtenga información sobre los riesgos de incendio que presentan las instalaciones de almacenamiento de energía con baterías de iones de litio y las soluciones de detección y supresión más eficaces. Ver vídeo

UL 268: Separar la realidad de la ficción en la detección

Los expertos del sector harán una revisión de la nueva 7ª edición del reglamento UL268, lo que significa, cuando entre en vigor y las mayores ventajas de seguridad que aporta. Ver vídeo

Cómo especificar el aislamiento integrado

Descubra cómo el aislamiento proporciona flexibilidad al sistema, capacidad de supervivencia del sistema, reducción de costes del sistema y un servicio menos molesto. Ver vídeo

Sistemas de alarma contra incendios patentados

Conozca las valiosas y únicas formas de Siemens de ofrecer sistemas de seguridad contra incendios, desde una elección sin igual en la fase de diseño e instalación hasta el mantenimiento, la migración y las mejoras. Ver vídeo

DAS y comunicación de emergencia

Cómo cumplir con las normas establecidas por la NFPA y la IFC para generar un sistema de comunicación más fiable y eficiente para los socorristas y los afectados por una crisis. Ver vídeo

¿Qué pasa en la nube?

A medida que nos convertimos en un mundo digitalizado, descubra cómo se puede integrar la accesibilidad remota y a la nube en los proyectos y, al mismo tiempo, garantizar una conexión segura a su sistema de protección contra incendios. Ver vídeo

Migración: prolongue la vida útil de su sistema de seguridad contra incendios de forma rentable

¿Está diseñando un proyecto de modernización con un sistema de seguridad contra incendios UL antiguo? Los expertos lo guiarán durante el proceso de migración de los sistemas de seguridad contra incendios. Ver vídeo

Descubra los conceptos básicos de la detección de incendios

Los expertos del sector le explicarán los conceptos básicos de los códigos de detección de incendios, el cumplimiento y los productos. Ver vídeo

Comprender el valor y la aplicación del control de humo

Aprenda dónde y cómo el control del humo puede aumentar la seguridad en los edificios. Ver vídeo

Acceder a los sistemas contra incendios de forma remota y segura

Los proveedores de servicios y los directores de instalaciones adoptan cada vez más el acceso remoto a los sistemas contra incendios a través de la nube y las aplicaciones. Obtenga información sobre el valor de hacerse realidad y cómo se implementa de forma segura. Ver vídeo

Resiliencia y capacidad de supervivencia en los sistemas contra incendios que utilizan la clase X

¿Por qué debería especificarse la clase X? Revise el aumento de la fiabilidad y la capacidad de supervivencia cuando los sistemas contra incendios se implementan con la clase X. Ver vídeo

Gestión y supervisión eficientes y seguras de los sistemas de bomberos del campus

Los campus requieren que los sistemas estén conectados en red, gestionados de forma centralizada y supervisada de forma remota. Conozca las opciones para garantizar que el campus esté optimizado y aproveche la última tecnología. Ver vídeo