Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Solución de socios

Integrar los datos del taller a SCADA con Industrial Edge

Integre sin problemas fuentes y sistemas de datos heterogéneos del taller y los sistemas SCADA a menor escala en una arquitectura fiable y altamente escalable, que admita aplicaciones globales de nivel empresarial y de SCADA.

Información general

Ilustración que muestra una arquitectura de sistema SCADA Openness conectada con los pasos numerados 1, 2, 3, 4 y 5, que representan el flujo de trabajo.

Una arquitectura preparada para el futuro que combina Industrial Edge, Unified Namespace (UNS), WinCC OA y otros proveedores de SCADA ofrece una integración de datos segura, estandarizada e independiente del proveedor, desde dispositivos de campo hasta sistemas empresariales, lo que garantiza la flexibilidad, la escalabilidad y la fiabilidad operativa.

Arquitectura detallada

Industrial Edge actúa como la plataforma de orquestación central para la adquisición de datos segura y estandarizada de dispositivos de campo y equipos de automatización independientes del proveedor.

Los datos se publican en un agente de MQTT de nivel industrial que se basa en los principios del espacio de nombres unificado (UNS), lo que garantiza una estructura de datos armonizada y coherente en todos los niveles.

WinCC OA es el sistema SCADA general y proporciona visualización avanzada, gestión de eventos y redundancia integrada para una alta disponibilidad y fiabilidad operativa.

Arquitectura detallada de SCADA Openness, sin texto

Descripción

Para una mayor interoperabilidad, el uso de, por ejemplo, Ignition, WinCC Unified o Wonderware como HMI & Integration Suite complementa la arquitectura con capacidades flexibles de HMI, gestión de alarmas y visualización web. Su diseño modular e independiente de la plataforma y su amplio soporte de protocolos facilitan la conexión de sistemas antiguos y modernos, aceleran el desarrollo mediante componentes y secuencias de comandos reutilizables y ofrecen interfaces de operador con capacidad de respuesta en dispositivos móviles y de escritorio. Con las canalizaciones de alarmas integradas, la conectividad del historiador y el módulo Perspective para la visualización web y móvil, Ignition ayuda a estandarizar las vistas y los análisis operativos en toda la planta. El despliegue centralizado, los sólidos controles de acceso basados en funciones y las integraciones ampliables también ayudan a reducir los gastos operativos y el tiempo de rentabilidad.

Valores y beneficios

Componentes