Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Solución de socios

Conectar el taller a la UNS de HiveMQ

¿Cómo pueden las plantas industriales crear una capa de datos operativos única y confiable (Espacio de nombres unificado (UNS) con HiveMQ que proporcione datos coherentes, contextualizados y gobernados a todos los consumidores de OT e TI?

Información general

Centro de arquitectura - UNS HiveMQ sin texto

Un UNS modular y seguro basado en HiveMQ (agentes de fábrica locales y UNS central) e Industrial Edge ofrece un flujo de datos de MQTT armonizado en OT e TI. Los dispositivos periféricos normalizan y publican los datos de campo en los corredores locales de HiveMQ siguiendo la nomenclatura y el gobierno de la UNS. Los corredores locales se agrupan y conectan a un HiveMQ central para su distribución en toda la empresa, lo que proporciona acceso de baja latencia a las aplicaciones SCADA, MES, ERP, análisis y web/HMI, a la vez que garantizan la seguridad, la escalabilidad y la resiliencia operativa.

Arquitectura detallada

Capa de campo y borde

  • Los equipos de automatización independientes del proveedor (PLC, variadores, sensores) se conectan a los dispositivos Industrial Edge a través de conectores OT (EtherNet/IP, Modbus, OPC UA, etc.).
  • Industrial Edge ejecuta aplicaciones de adquisición, filtrado, enriquecimiento de contexto y perimetrías de datos (por ejemplo, Virtual PLC, LivetWin, inferencia de IA) y publica telemetría y eventos estandarizados en el bus de datos MQTT local.

UNS local (HiveMQ Edge/Factory)

  • Cada sitio ejecuta una instancia de HiveMQ que implementa el espacio de nombres unificado: estructura temática, convenciones de metadatos y políticas de control de acceso coherentes.
  • HiveMQ Edge admite la persistencia local, las extensiones de transformación y validación y el control de acceso basado en funciones para reforzar la gobernanza en el origen.
  • Los corredores locales atienden las necesidades en tiempo real de HMI/SCADA (WinCC OA, WinCC Unified, Ignition) y análisis locales y, al mismo tiempo, minimizan la dependencia de la conectividad con la sede.
Architecture Hub: detalle de UNS HiveMQ, no texto

Descripción

UNS central/Nube (sede central de HiveMQ/Central)

  • Los corredores locales unen o tunelan de forma segura los temas seleccionados a un clúster central de HiveMQ (sede) para crear una vista UNS empresarial.
  • Central HiveMQ reúne, aplica políticas a toda la empresa y proporciona flujos de datos comprobados a ERP, MES, CRM, sistemas históricos y análisis en la nube.
  • Se admiten los flujos bidireccionales: los sistemas empresariales pueden publicar la configuración o los puntos de ajuste a través de la UNS para los consumidores periféricos pertinentes.

Integración, gestión y resiliencia

  • Los componentes de gestión de Edge Industrial y HiveMQ permiten el despliegue, la supervisión, la gestión del ciclo de vida y el escalado de las aplicaciones y los corredores periféricos.
  • La agrupación en clústeres, la replicación y los puentes seguros garantizan la alta disponibilidad y la autonomía local durante las interrupciones de la red.
  • Las extensiones y los complementos (transformación, validación de esquemas, auditoría, cifrado) permiten el gobierno, la seguridad y la observabilidad de los datos en todo el UNS.

Valores y beneficios

Componentes