Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Solución de socios

Canalización de datos de OT contextualizada a Databricks

¿Cómo podemos recopilar de forma fiable datos de OT independientes del proveedor de la planta, enriquecerlos con el contexto de los activos y la producción en el límite y entregar una copia gobernada y lista para la IA en Databricks para la analítica avanzada, la IA Industrial y el consumo empresarial?

Información general

Descripción general de Architecture Hub Databricks

De Siemens Industrial Edge a Databricks

  1. Conecte los equipos de taller independientes del proveedor a Industrial Edge mediante conectores preconfigurados.
  2. Cree una conexión segura y fiable entre los dispositivos Industrial Edge de Siemens y la plataforma de inteligencia de datos de Databricks mediante FFT DataBridge para la ingestión basada en archivos en el almacenamiento de objetos en la nube (S3, ADLS o GCS)
  3. Almacene y gestione datos industriales armonizados en Databricks Lakehouse para obtener análisis e IA industrial escalables.
  4. Realice análisis avanzados y entrene modelos de IA en la capa de datos armonizada, incluidas las aplicaciones de monitorización de OEE, mantenimiento predictivo, optimización de la calidad e IA de agencia. Despliegue los modelos en Industrial Edge para una ejecución con baja latencia.

Una configuración híbrida de extremo a nube en la que Industrial Edge ingiere y enriquece los flujos de datos de OT, alineando y contextualizando la telemetría y los eventos en el origen antes de reenviarlos a través de FFT DataBridge mediante la ingesta de streaming en Databricks. En Databricks, los datos se transforman y estructuran en los niveles de destino, selección y análisis, lo que forma la base empresarial en un lago para: el análisis avanzado, la IA Industrial, el desarrollo de modelos y la gestión del ciclo de vida, las aplicaciones operativas y la posibilidad de la integración con los entornos MES, ERP y SCADA. El enfoque general está diseñado para garantizar la preparación de la IA, datos fiables y coherentes, una seguridad sólida, una alta resiliencia y una interoperabilidad abierta e independiente del proveedor.

Arquitectura detallada

    Recopilación perimetral y contextualización (Industrial Edge)

    Industrial Edge ejecuta dispositivos locales cerca de la planta y se conecta a equipos de automatización independientes del proveedor mediante conectores OT (OPC UA, Modbus, EtherNet/IP, etc.). Adquiere telemetría, alarmas y eventos sin procesar.

    En el borde, los datos se preprocesan: filtrado, compresión, normalización de la marca horaria, enriquecimiento con los metadatos de los activos (jerarquías de activos, órdenes de trabajo/contexto por lotes) y agregación local para reducir el ancho de banda de la nube.

    Un bus de datos interno (MQTT/Unified Namespace) o Industrial Information Hub propaga flujos de temas armonizados para los componentes posteriores y los consumidores locales.

    Puenteo de protocolos y formatos

    La FFT DataBridge (aplicación Edge) prepara y enriquece los datos para su streaming e ingestión casi en tiempo real en Databricks. Su aplicación complementaria gratuita, FFT DataService, accede a los datos contextualizados de Industrial Information Hub Essentials (Edge App) y los pone a disposición de FFT DataBridge, que luego publica flujos de datos alineados y contextualizados a través de Zerobus, lo que permite la entrega continua directamente a las tablas gobernadas por Unity Catalog.

    Para garantizar su solidez, la solución utiliza el búfer en memoria y la persistencia local para reducir las interrupciones de conectividad y las interrupciones prolongadas. Por parte de Databricks, los datos se ingieren de forma gradual en las tablas Delta de Unity Catalog, lo que permite un acceso gobernado y de baja latencia para las cargas de trabajo de análisis e IA posteriores. La conectividad segura se mantiene mediante mecanismos de autenticación basados en claves o fichas.

    Plataforma de inteligencia de datos Databricks

    La ingestión de streaming a través de Zerobus entrega datos de forma continua a Databricks, donde las cargas útiles de OT entrantes se escriben en tablas Delta de bronce regidas por Unity Catalog, conservando la estructura y los metadatos sin procesar para una trazabilidad y una auditabilidad totales.

    Los canales de transformación creados con Lakeflow Declarative Pipelines, Databricks Workflows y Apache Spark refinan progresivamente los datos en capas Silver (curadas) y Gold (analíticas), lo que permite la alineación temporal, el enriquecimiento contextual y la preparación para el consumo de BI, así como casos de uso impulsados por la IA.

    Los modelos de IA se desarrollan y entrenan de forma centralizada en Databricks mediante MLFlow y Mosaic AI, y luego se pueden desplegar de nuevo en Siemens Industrial Edge para ejecutarlos con baja latencia cerca del taller, lo que permite la optimización en bucle cerrado y en escenarios de IA física.

    Unity Catalog aplica una gobernanza integral, que incluye un control de acceso detallado, el enmascaramiento de datos y el seguimiento del linaje, mientras que la plataforma Lakehouse se ejecuta de forma nativa en AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform, lo que permite el despliegue entre nubes y una movilidad de datos perfecta.

    Valores y beneficios

    Componentes