Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Innovación y sostenibilidad en las pruebas

Innovando bancos de pruebas con eficiencia digital

Optimice los procesos de pruebas con soluciones flexibles y sostenibles. Con la tecnología de Siemens, Aliauto transforma los bancos de pruebas en sistemas inteligentes capaces de reducir el consumo de energía y garantizar un rendimiento superior con total seguridad.

El futuro de las pruebas: energía y ahorro

El futuro de las pruebas: energía y ahorro

En el sector de los componentes hidráulicos, el principal desafío es equilibrar la alta potencia de prueba con la sostenibilidad operativa. Aliauto Italia respondió convirtiendo sus bancos de pruebas en modelos digitales y «ecológicos». El objetivo era aumentar el rendimiento y, al mismo tiempo, reducir drásticamente el impacto energético, garantizar una gestión sencilla a través de la vanguardia ÉL interfaces y arquitecturas escalables y preparadas para el futuro.

Resultados tangibles e innovación tecnológica

Un gráfico que muestra la huella de carbono de una cadena de suministro con varios iconos y puntos de datos.

Reduce el consumo de energía

La adopción de los discos SINAMICS S120 con un bus de corriente continua común permite la recuperación de energía y reduce el consumo real a una décima parte de la energía instalada.

Un gráfico que muestra la huella de carbono de una cadena de suministro con iconos que representan resultados verificables.

Garantizar una red eléctrica limpia

Gracias a la fuente de alimentación Active Line, el sistema elimina los armónicos y la energía reactiva, protegiendo la infraestructura eléctrica del cliente.

Un icono que representa la recopilación de huellas de carbono de la cadena de suministro con soberanía de datos.

Implemente interfaces preparadas para el futuro

La HMI basada en la web simplifica la monitorización y prepara el sistema para hacer frente a los desafíos de la digitalización.

Aliauto: Energía, control y continuidad operativa

Aliauto - image 2

Maximice la eficiencia con el sistema de transmisión

Esta colaboración llevó a la creación de Power Trade, una máquina de transmisión exclusiva con tracción en las 4 ruedas. La integración de SINAMICS S120 Los accionamientos y los motores 1PH8 permitían gestionar la energía de hasta 600 kW con una eficiencia sin precedentes. Esta arquitectura flexible permite la adaptación a las diversas necesidades de prueba y, al mismo tiempo, mantiene el control total de la dinámica de los componentes hidráulicos y mecánicos.

Protección y control integrados con SIMATIC

La seguridad y la fiabilidad son pilares fundamentales de la solución. Mediante el uso SIMATIC S7-1500 controladores y SENTRON sistemas de protección eléctrica, Aliauto garantiza los más altos estándares de calidad. Esta tecnología avanzada protege la integridad de los datos y los procesos, acelera la ingeniería y facilita el mantenimiento del diagnóstico remoto mediante plataformas digitales integradas.

Aliauto - image 3
Aliauto - image 4

Hacia una cultura de pruebas sostenibles

Más allá de las ventajas técnicas, la asociación entre Siemens y Aliauto promueve una nueva visión de las pruebas industriales. La capacidad de visualizar datos en tiempo real y optimizar los flujos de energía no solo reduce los costes sino que apoya activamente los objetivos de sostenibilidad de los clientes. Junto con Siemens Italia, Aliauto está estableciendo nuevos estándares para los bancos de pruebas que son, al mismo tiempo, más potentes, más inteligentes y más ecológicos.

La colaboración con Siemens dio origen a Power Trade: una máquina de transmisión exclusiva e innovadora con tracción en las 4 ruedas. Es uno de los más grandes y potentes de la historia, y Siemens desempeñó un papel fundamental en su éxito.
Matteo Pinca, CEO, Aliauto