Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

El encendido con control centralizado aumenta la eficiencia energética

Con SIMATIC PCS 7, Raffinerie Tirlemontoise aumenta su eficiencia energética del 85 % al 98 %.

Refinar la remolacha  azucarera para convertirla en azúcar cuesta energía. Mucha energía: varios megavatios por hora. Por eso Raffinerie Tirlemontoise se esfuerza por lograr la eficiencia. Con una nueva sala de calderas con control centralizado, aumentó su eficiencia energética del 85 % al 98 % de una sola vez.

Hacer azúcar es evaporar agua

Lavar la remolacha azucarera, pelarla, cortarla en trozos y extraerla con agua caliente para que los azúcares se disuelvan en el zumo de azúcar y, luego, concentrar y cristalizar este zumo.

Así es como Tiense Sugar Refinery fabrica azúcar hace 190 años. Los principios siguen siendo los mismos, pero la escala ha crecido. Y la tecnología ha mejorado.

«Una fábrica de azúcar es una fábrica de agua», afirma Benny Holemans, director de proyectos de Energía y Sostenibilidad. «La remolacha azucarera contiene entre un 14 % y un 18 % de azúcar según la estación. El resto es materia seca, pero sobre todo agua. Y tenemos que lograr que esa agua se evapore. Eso cuesta mucha energía».

Tiense Suiker - intro

Raffinerie Tirlemontoise se esfuerza por utilizar esta energía de la manera más eficiente posible. En 2023, la empresa construyó una nueva torre de difusión con mayor eficiencia y menor consumo de energía que los sistemas de extracción antiguos. El zumo se espesa con vapor en los evaporadores y sartenes.

Toda la instalación de evaporación está equilibrada y todos los flujos de condensado y los excedentes de calor se aprovechan al máximo. Una bomba de calor industrial extrae energía de una parte del vapor con bajo contenido calorífico que no se reutilizó.

Tiense Suiker - evaporation

De productor de energía a batería para la red

A pesar de todos estos esfuerzos, la energía sigue siendo un desafío. «Tenemos que ser ecológicos. Para nuestro planeta, pero también para controlar nuestros costes. En la actualidad, producimos de 14 a 15 megavatios, principalmente con gas. Nosotros consumimos unos 13 megavatios de esa cantidad, y el resto lo ponemos en la red. Eso se está volviendo más caro. No hacer nada nos costaría decenas de millones de euros durante los próximos 15 años».

«También generamos biometano a partir de residuos de remolacha, aunque todavía está muy por debajo de satisfacer nuestra demanda de energía. Así que tenemos que optar por la electrificación. Pero luego viene el problema: producimos azúcar de septiembre a marzo, según la cosecha de remolacha. Son precisamente los meses oscuros, cuando hay poca energía solar disponible. Así que tuvimos que dar otro salto de eficiencia».

Desafío adicional: una combinación de fuentes de energía. «En este momento, somos productores de energía. Con la electrificación, nos estamos convirtiendo en consumidores de energía. Queremos un consumo lo más económico posible, así que la solución tenía que ser flexible. Durante nuestros meses de producción, a veces hay muy poca electricidad, pero otras veces, hay demasiada, como cuando hay demasiado viento. Entonces nos pagan por usar esa energía. De esa manera, incluso nos convertimos en una batería para la red».

Tiense Suiker - energy

Sala de calderas de gas, electricidad e hidrógeno de última generación

Dispersas por la planta había 3 salas de calderas, una de las cuales seguía funcionando con carbón hasta hace poco tiempo. Callens, Callensvyncke y Siemens construyeron una sala de calderas central en ocho meses. «Trabajamos con un pequeño grupo de proyectos repleto de especialistas y dio sus frutos».

«Estamos aquí desde 1995», añade Stein Monserez, director del área de Alimentación y Bebidas de Siemens. «Nos conocemos a la perfección; como resultado, hay líneas de comunicación muy cortas».

Tiense Suiker - Stein Monserez

Acerca de Raffinerie Tirlemontoise

Raffinerie Tirlemontoise produce azúcar desde 1836. La empresa es líder del mercado en Bélgica, con unos 600 empleados distribuidos en seis centros de Bélgica y Países Bajos. La planta de Tienen ocupa 17 hectáreas.

La comunicación abierta fue clave en este proyecto: como resultado, hay líneas de comunicación muy cortas y este proyecto se desarrolló sin problemas.
Stein Monserez, Gerente del área de Alimentación y Bebidas, Siemens

«La sala de calderas es de última generación», dice Benny. «Instalamos calderas híbridas de bajo NOx y alta eficiencia energética, totalmente controladas por SIMATIC PCS 7. Al centralizar todo y utilizar equipos completamente nuevos, pasamos del 85 % al 98 % de eficiencia energética de una sola vez. Esto se traduce en un ahorro anual directo del 5 % al 10 %. Con una factura de energía de 13 millones de euros, esto es bastante importante».

«Llevábamos algún tiempo estandarizando el PCS 7. Ahora también podemos controlar por completo nuestra sala de calderas desde nuestro centro de control central. Si es necesario, ya que básicamente funciona de forma autónoma. Eso significa que los operadores tienen que desplazarse mucho menos».

Tiense Suiker - Benny Holemans
Con esta nueva instalación, redujimos nuestro consumo de agua hasta un tercio. Un ahorro importante, que también beneficia al medio ambiente.
Benny Holemans, Director del proyecto de Energía y Sostenibilidad, Raffinerie Tirlemontoise

«Además, ahorramos mucho en mantenimiento. Nuestras salas de calderas antiguas ya no estaban en perfecto estado. Había goteras en las tuberías, fallos en los quemadores, etc., por lo que las tripulaciones tenían que salir a menudo. Todo eso es historia. También hay menos costes de consumo: ya no tenemos que deshacernos de las cenizas de carbón, por ejemplo. Y al reciclar, redujimos nuestro consumo de agua hasta en un tercio. Todo se traduce en un ahorro importante, que beneficiará al medio ambiente».

«Las calderas ahora funcionan con gas natural, pero pronto también funcionarán con electricidad. En un futuro próximo, pasará por aquí un gasoducto de hidrógeno; y las calderas también están equipadas para eso. De esta manera, siempre elegimos la energía más barata y apoyar a la red cuando hay excedentes de energía que los distribuidores quieren liberar».

Los beneficios en pocas palabras

  • Eficiencia energética del 85 % al 98 %
  • Ahorro del 5 % al 10 % en los costes de energía
  • El consumo de agua se redujo a un tercio
  • Preparación para la flexibilidad con la electricidad y el hidrógeno
  • Ahorros en costes de operación y mantenimiento

Preparación para un futuro de eficiencia energética

«Con este proyecto, empezamos a producir de forma mucho más sostenible. Y estamos preparados para hacerlo aún mejor en los próximos 20 años. Nuestra bomba de calor industrial tiene un coeficiente de rendimiento de 2,5 a 3, lo que significa que genera entre 3 y 4 veces más energía de la que se introduce. Con técnicas aún más nuevas, como la recompresión mecánica del vapor, estamos avanzando hacia un COP de 6 a 7».

Tiense Suiker - future

Aumenta tu eficiencia energética con SIMATIC PCS 7

Explora las posibilidades.