Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
El mapa digital del ecosistema de SENTRON conecta la nube con el software y los dispositivos de campo

Monitorización del estado de baja tensión con SENTRON

Identifique las necesidades de mantenimiento desde el principio con el software SENTRON y evite costosos cortes de energía y tiempos de inactividad. Nuestros sistemas capturan y analizan los datos de estado de los componentes clave. Esto le permite planificar las medidas de mantenimiento de forma eficiente, sin reemplazar los componentes en pleno funcionamiento como medida de precaución.

¿Por qué supervisar la distribución de energía de baja tensión?

Los edificios e instalaciones modernos dependen de una fuente de alimentación fiable, desde el acceso a los edificios y la TI de la oficina hasta los equipos industriales. Los cortes de energía no solo interrumpen las operaciones, sino que también pueden provocar daños importantes. Si un disyuntor falla, la protección y la fiabilidad de la fuente de alimentación descendente corren peligro. En los centros de datos, incluso un minuto de inactividad puede costar hasta 9 000 dólares.

La gama de software SENTRON, que incluye el SENTRON Powercenter 3000 y el SENTRON Powermanager, supervisa la distribución de energía en los sistemas de baja tensión. El análisis de los datos recopilados revela patrones que indican un mal funcionamiento o un fallo inminente del dispositivo. Esto permite a los operadores tomar medidas correctivas pronto, por ejemplo, ajustando los intervalos de mantenimiento. El mantenimiento basado en el estado puede reducir los costes de mantenimiento hasta un 25%, aumentar el tiempo productivo hasta un 15% y reducir los fallos técnicos no planificados hasta un 70%.

Map of digitalized low-voltage switchgear with SENTRON Digital configuration

Ventajas clave

El icono del ojo representa la información de los datos

Obtenga transparencia y descubra el poder de los datos

Las soluciones de monitorización de condiciones registran, recopilan y analizan los datos de los componentes clave de los sistemas de distribución de energía de baja tensión. Con esta información, los operadores pueden tomar decisiones informadas de mantenimiento predictivo.

Imagen de una llave de mano con la función de icono de monitorización de energía y estado.

Planifique un mantenimiento eficiente

Con la monitorización del estado de Siemens, los operadores reciben actualizaciones de estado automáticas y mensajes de advertencia puntuales. Esto permite intervenciones de mantenimiento eficientes y específicas solo cuando es absolutamente necesario, antes de que se produzcan daños.

El icono de reloj de 24 horas representa un tiempo de actividad continuo

Mejorar la disponibilidad del sistema

Los datos de estado identifican las necesidades con antelación, por lo que las medidas de mantenimiento pueden planificarse con antelación y coordinarse con las operaciones en curso. Esto ayuda a evitar paradas no planificadas para un funcionamiento seguro y sin problemas.

Funcionalidades destacadas

4f1285c1-881f-414c-a72c-d5f129544c2f -Condition-Monitoring-Post-Overall2-1280x720

Hardware, software y aplicaciones de SENTRON perfectamente coordinados

El ecosistema de digitalización coordinada consiste en hardware con capacidad de medición y comunicación, soluciones de software inteligentes y aplicaciones en la nube. Esto ofrece una amplia gama de opciones de integración en los sistemas existentes, escalabilidad y algoritmos de detección de fallos específicos.

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada de monitorización del estado de baja tensión?

Lo apoyamos desde la planificación hasta la implementación para encontrar la configuración perfecta y realizarla.

Componentes de hardware con capacidad de comunicación

Los componentes con capacidad de comunicación se pueden integrar en todo el sistema de distribución de energía de baja tensión. La gama SENTRON incluye disyuntores de aire SENTRON 3WA, disyuntores de carcasa moldeada que se utilizan habitualmente como disyuntores de alimentación saliente y dispositivos de instalación modular, como el fusible SENTRON 3NA COM de la serie NH. Por ejemplo, los disyuntores de caja moldeada SENTRON 3VA2 proporcionan un indicador de estado y una vida útil restante prevista. Cada componente hace una contribución específica al concepto de monitorización de estado integrada.

38131fbb-502c-45a0-aca8-39878162b2a7-SENTRON-Visual-Produktgruppe-3VA-3WA-Powercenter1000-1920x1080
507a228e-a58d-4605-8b61-822527d3c695-IIPD-LowVoltage-ConditionMonitoring-52015-1280x720

Visualización y evaluación de los datos de estado

Mayor disponibilidad de la planta, funcionamiento más fiable y mantenimiento más eficiente: los operadores se benefician en muchos sentidos de la monitorización del estado de la distribución de energía eléctrica. Los datos de estado de los dispositivos de protección, conmutación y medición de SENTRON con capacidad de comunicación se envían a las soluciones de software de SENTRON para la distribución de energía de baja tensión. Ahí, se visualiza y evalúa. Esto ayuda a detectar los fallos inminentes de forma temprana y, en muchos casos, a evitarlos antes de que se produzcan.

Preguntas frecuentes

Explore los recursos y productos relacionados

Libro blanco y artículos

Libro blanco | Conceptos de Intelligent maintenance

Libro blanco | Mejora de la disponibilidad del sistema mediante la monitorización del estado

Artículo | Mantenimiento predictivo basado en la monitorización del estado

Folletos

De dos páginas | Condition monitoring con disyuntores SENTRON de 3 A y 3 VA

Folleto | El mantenimiento basado en el estado mejora la disponibilidad del sistema

Vídeos

Vídeo | La fiabilidad de la distribución de energía, primera parte

Vídeo | La fiabilidad de la distribución de energía, segunda parte

Vídeo | La fiabilidad de la distribución de energía, tercera parte

Vídeo | Gestión de alarmas con SENTRON Powercenter 3000