La energía costera parece simple: barco con cable, generador apagado. Según Rik, la complejidad radica principalmente en ese enchufe. Un barco necesita energía diferente en diferentes momentos y la infraestructura costera debe ser capaz de entregar esa energía de forma segura dentro de la capacidad de la red.
Esto incluye los transformadores, la media tensión, la protección, la calidad de la energía y la comunicación con el barco. La congestión de la red, un problema cada vez más apremiante en puertos como Rotterdam, también influye. El mayor desafío no está en un factor aislado, como la capacidad de la red, la tecnología o la regulación, sino en la suma de todos estos factores, afirma Rick.
Por eso Rik ve cada vez más una conexión eléctrica en tierra, no como una instalación independiente. Prefiere llamarlo centro energético dentro del puerto, donde ya se tienen en cuenta el crecimiento futuro de la energía y los puntos de conexión adicionales. Quienes diseñan solo para la demanda actual corren el riesgo de toparse con límites en unos años.

Rik Kant, director de Endenburg Elektrotechniek y Werner van Vliet, responsable de la estrategia de cartera en torno a la infraestructura energética de Siemens Netherlands.