Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Infraestructura digital resiliente para un mañana seguro

Descubra cómo la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (DEWA) aprovecha la tecnología de Siemens para permitir la conectividad avanzada, la ciberseguridad y la fiabilidad de sus sistemas de infraestructura crítica.

Mantenerse seguro en un mundo digital

Dubái es una ciudad en rápida expansión: centrada en el futuro, que traspasa los límites y pionera mundial en ciudades inteligentes. La ciudad apuesta por la innovación para crear experiencias seguras, personalizadas y eficientes, que mejoren la calidad de vida y la sostenibilidad a largo plazo. En el centro de todo está la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (DEWA). Por eso Siemens colaboró con la DEWA para desarrollar soluciones innovadoras que permitieran crear una red digital segura y resiliente.

Asociarse para el progreso

Gracias a su asociación con Siemens, DEWA ha implementado una solución que ofrece no solo conectividad y ciberseguridad avanzadas, sino también la confiabilidad requerida para los sistemas de misión crítica.

Con esta completa solución de red RUGGEDCOM, DEWA ahora puede operar subestaciones como Hassyan, una de las más grandes de los Emiratos Árabes Unidos, con una eficiencia extraordinaria.

Las prioridades estratégicas de la DEWA están alineadas con la visión de Dubái: construir una ciudad inteligente, innovadora y sostenible, preparada para el futuro y, al mismo tiempo, convertirse en una de las ciudades más felices del mundo.

Estas audaces ambiciones exigen soluciones audaces.

Nuestra asociación ofrece tecnologías innovadoras que permiten a DEWA continuar su viaje y ayudan a que Dubái sea la ciudad más inteligente y feliz del planeta.

En DEWA, nos asociamos con organizaciones globales de vanguardia tecnológica. Colaborar con Siemens es esencial, porque un viaje compartido es un viaje exitoso. Ese principio es la base de nuestra asociación y la sigue impulsando.
Ali Al Awazi, Asesor de potencia de transmisión, Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (DEWA)

Una red segura, resiliente y holística

La digitalización está transformando el sector energético, y la solución avanzada de ciberseguridad de Siemens, basada en RUGGEDCOM, representa un hito importante en nuestra colaboración con la DEWA.

Aprovechando nuestros productos y soluciones de ciberseguridad de RUGGEDCOM, hemos ideado una solución de red digital e integral para las subestaciones de DEWA.

El hardware RUGGEDCOM funciona mejor cuando el entorno es peor, mientras que nuestro software garantiza el acceso seguro y la gestión de la red para los sistemas de tecnología operativa (OT).

Por ejemplo, las soluciones RUGGEDCOM funcionan de forma fiable en un amplio rango de temperaturas operativas, de -40 °C a +85 °C, lo que es fundamental para operar sin problemas en Oriente Medio.

Las comunicaciones de infraestructura crítica exigen alta disponibilidad y no pueden tolerar un tiempo de inactividad de ni unos pocos milisegundos. RUGGEDCOM ofrece soluciones para redes tolerantes a fallos que maximizan la disponibilidad de la red en caso de fallo.

Además, lo hace sin necesidad de funciones tradicionales, como ventiladores, lo que elimina el posible riesgo de fallo mecánico.

RUGGEDCOM: Soluciones robustas para infraestructuras críticas

RUGGEDCOM ha establecido el estándar de comunicaciones fiables en la energía eléctrica, el transporte, el petróleo y el gas y otras redes industriales en entornos hostiles.

8616f46d-c58a-45bf-a0e0-c42ae8fc6c13 - Icono de notificación de calor, disponibilidad original

Amplio rango de temperaturas de funcionamiento

RUGGEDCOM funciona de forma fiable en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de —40 °C a +85 °C.

5f77a95a-9d75-471f-81db-735790a3e60c - Icon función de electricidad, 640 x 360

Alta inmunidad y resiliencia

RUGGEDCOM tiene una alta inmunidad a la EMI, sin pérdida de paquetes y una mayor resiliencia a los golpes y las vibraciones.

1570309c-4f35-4e76-bb06-faa8e34879e7 - Icon-Iq-Green-1920 x 1080 original

Reducir el riesgo de fallo

RUGGEDCOM funciona sin ventiladores, lo que ayuda a eliminar el riesgo de fallos mecánicos.

Explore nuestros recursos de RUGGEDCOM