3D-i-Generaltol (FKZ 03TN0057A) - Modelado 3D con tolerancias generales implícitas basado en la DIN ISO 2768-1/2 o en la DIN 2769 para el desarrollo ulterior de la ISO 22081 - 3D-i-Generaltol
Duración: del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2025
Siemens AG (SAG), Siemens Energy Global GmbH & Co. KG (SE) y la Universidad Técnica de Dresde (TUD) han unido sus fuerzas para facilitar la introducción continua de un método de trabajo digital con visión de futuro y basado en 3D en la industria alemana. Para ello, se va a desarrollar una convención estandarizada que permita determinar las superficies toleradas directamente a partir de modelos geométricos CAD 3D, sin necesidad de especificar explícitamente las dimensiones y la forma. Esta convención complementa y simplifica la aplicación del sistema GPS estándar existente (ISO 16792, ISO 22081), especialmente para los elementos geométricos subordinados desde el punto de vista funcional y tecnológico. Al integrarlo en el sistema estándar de GPS existente y aceptado en todo el sector, se garantizará el uso del nuevo estándar. La idea comprobada de las tolerancias generales y las dimensiones libres se amplía de manera que estas especificaciones de tolerancia también se pueden aplicar directamente en el modelo CAD 3D a los elementos geométricos no dimensionados y no tolerados, lo que permite ahorrar mucho tiempo.
Socios del consorcio:
Siemens Energy Global GmbH & Co. KG
Universidad Técnica de Dresde
Contactos:
Director del proyecto: christian.lipp@siemens.com
Director financiero: bianca.miene@siemens.com
Proveedor de financiación: BMW