Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Sucursal de sistemas troncales de barras colectoras

La sucursal de Mohelnice se centra en la producción de sistemas de barras colectoras que transmiten energía eléctrica de 40 A a 6.300 A, que se utilizan en edificios especializados e industriales, centros de datos y fuentes de energía renovables.

Dirección

Siemens, s.r.o., sucursal de sistemas troncales de barras colectoras

Nádražní 1351/30
789 85 Mohelnice
República Checa

Correo electrónico: busbar.cz@siemens.com

Acerca de la sucursal

Desde el montaje hasta la producción totalmente digitalizada

La sucursal de sistemas troncales Busbar de Siemens, s.r.o., se creó en octubre de 2010 mediante una fusión con Siemens, s.r.o., y actualmente emplea a hasta 400 personas. Hoy en día, la planta funciona en gran medida de forma digital, desde el pedido de material hasta la producción y el envío. Hasta el 99% de su producción se exporta, principalmente a Alemania, los Países Bajos, Suiza, Austria y Polonia.

Hitos clave

  • 2005: Construcción de una nueva sala de producción
  • 2005 — 2008: Transferencia gradual de la producción de barras colectoras del Reino Unido, Alemania y España
  • 2015: Lanzamiento de la nueva línea de productos LI para el transporte y la distribución de energía eléctrica, especialmente para los centros de datos de los principales gigantes de Internet o las operaciones que requieren protección IP55
  • 2020: Expansión de la producción para incluir la preproducción interna de los componentes
  • 2022: Puesta en marcha de un centro de pruebas para la certificación de cajas de distribución (sucursales)
  • 2023: Instalación de la primera estación de trabajo robótica para soldar componentes de aluminio e inicio de un proyecto de descarbonización
  • 2024: Montaje de unidades para la centralita SIVACON S8
  • 2026: Finalización del proyecto de fabricación de componentes de cobre

Empleos y carreras

Ofrecemos perspectivas profesionales diversas, interesantes y a largo plazo en una empresa internacional líder en tecnología. Desarrollamos y fabricamos productos innovadores y nuevas soluciones para operaciones industriales inteligentes. Ofrecemos a nuestros empleados estabilidad, una base fiable y oportunidades profesionales en todo el mundo. Nuestro valor principal es la responsabilidad con los empleados, los clientes, las comunidades, la ética empresarial y el medio ambiente.

Únase a nuestro equipo: ¿A quién buscamos?

En la actualidad, unos 280 empleados trabajan en instalaciones tecnológicamente avanzadas y con aire acondicionado. La mayoría de los empleados desempeñan diversas funciones operativas, como la gestión de materiales, la logística, las finanzas y el control de los procesos de producción. Otros contribuyen a la investigación y el desarrollo, garantizan la calidad de los productos y servicios o trabajan en la contratación. Esta diversidad de departamentos y funciones apoya el funcionamiento y el crecimiento eficientes de la organización.

Las siguientes profesiones pueden encontrar empleo en la planta de Busbar Trunking Systems:

  • Electromecánico, soldador, maquinista de metales, electricista, operario de montaje, técnico de mantenimiento, operador de CNC, especialista en logística

Forme parte de esto y ayúdenos a dar forma al futuro.

Un hombre sonriente con un polo azul de Siemens de pie frente a una maquinaria automatizada y una cinta transportadora en una fábrica moderna

Temas relacionados