Siemens lanzó una revolucionaria cartera de soluciones de diseño y verificación llamada Questa One en 2025.
Questa One incluye su simulador insignia llamado Questa One Sim. Es un líder indiscutible del mercado en simulaciones DFT para SoC complejos de varios matrices, y logra ganancias de rendimiento que se multiplican por encima de la competencia
Questa One Avery VIP es líder del mercado en la verificación de protocolos IP de vanguardia y también ayuda a reducir el tiempo de respuesta desde la verificación hasta la emulación
Questa One Stimulus Free Verification aumenta la cobertura total del diseño mediante el uso de análisis matemáticos sin estímulos para verificar diseños complejos de ASIC y FPGA de alta velocidad
Este paquete proporciona acceso a un amplio espectro de aplicaciones, como la creación del diseño, el seguimiento de requisitos, la simulación, la alimentación, la seguridad, la equivalencia y la depuración. Esto incluye la aplicación insignia Questa Prime Sim, la aplicación Lint/CDC, HDL Designer, Requirements Tracer, Power Aware Sim, la aplicación Check Connect, Verify and Inspect, Visualizer Debug y más. Por último, este paquete de productos también permite a los usuarios integrar todas sus bases de datos de cobertura en VIQ para tener una visión unificada de la verificación total del diseño.
Síntesis física de niveles de transferencia de registro (RTL) para diseños de nodos avanzados con Oasys-RTL.
Diseño y verificación de FPGA — una solución completa que incluye el diseño de HDL, la simulación, la coverificación de hardware y software y la síntesis física y lógica líder de la FPGA.
Tessent Silicon Test — una solución completa líder en tecnología para el análisis de capacidad de comprobación, el escaneo, el escaneo de límites y la síntesis de pruebas de memoria y la generación automática de patrones de prueba
Modelado de sistemas — un entorno completo para la creación y verificación de sistemas de señal mixta y multilingüe, que prevalece en la industria aeroespacial y otras