Modernisation Fund
Siemens Trutnov - Photovoltaics on the roof of production hall 2
Programa Operativo Empresa e Innovación para la Competitividad (OP EIC)
Proyectos bajo el Programa de Solicitudes
Digital Twin del producto en las plantas de producción de Siemens
Proyectos bajo el Programa de Ahorro de Energía
Reducción de la intensidad energética en la planta de producción de Siemens en Mohelnice
Reducción de la intensidad energética en la planta de motores eléctricos de Siemens en Frenštát
Ahorros de energía en las plantas de Siemens en Mohelnice
Proyectos bajo Programa ICT y Servicios Compartidos
El Centro de servicios compartidos de Ostrava vuelve a ampliar sus servicios
Aumentamos la capacidad y la competitividad del Centro de Servicios Compartidos de Ostrava
Proyectos bajo el Programa de Innovación
Innovación de motores eléctricos con alturas de eje de 315 y 355 mm
Agencia de Tecnología de la República Checa (TAČR)
Proyectos del Programa de Centros Nacionales de Competencia
Cibernética e inteligencia artificial
Centro de Materiales Avanzados y Edificios Eficientes
Centro de Impresión 3D Industrial
Proyectos del programa THÉTA
Programa Operativo de Investigación, Desarrollo y Educación (OP RDE)
Proyectos del Programa de cooperación intersectorial a largo plazo
Nueva movilidad: sistemas de transporte de alta velocidad y comportamiento de la población al viajar
Plataforma de investigación centrada en la industria 4.0 y la robótica en la aglomeración de Ostrava
NPO DIGI para empresas
Siemens participa en el programa NPO DIGI para empresas con proyectos educativos
Programa Operativo de Empleo (OPZ)
Entre 2016 y 2023, Siemens recibió apoyo financiero para implementar una serie de actividades educativas centradas en la formación profesional de sus empleados. Esto se logró mediante la participación en un proyecto de la Oficina de Trabajo de la República Checa titulado Apoyo a la formación profesional de los empleados (POVEZ II).