Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Suscripciones mensuales a Gridscale X PSS E

Obtenga un acceso rápido y flexible al software de planificación de transmisiones estándar del sector. Elija suscripciones mensuales diseñadas para proyectos a corto plazo, con varias opciones de paquetes disponibles por versión.

Elija su versión de PSS E

Elija la versión de PSS E que necesita y rellene el formulario para solicitar un presupuesto. Empiece por la última versión o seleccione una versión antigua para que sea compatible con los modelos. La incorporación puede tardar hasta cinco días hábiles. Las suscripciones se renuevan mensualmente a menos que se cancelen, con pago mediante transferencia bancaria. Las solicitudes de países no compatibles van al equipo de ventas regional.

¿Por qué elegir las suscripciones mensuales a PSS E?

Práctico

Adquiera licencias por suscripción con entrega electrónica rápida, lo que permitirá a los equipos empezar rápidamente sin adquisiciones complejas.

Flexible

Elija entre varias versiones y paquetes para adaptarse a las necesidades del proyecto, los requisitos del cliente y las restricciones presupuestarias.

Poderoso

Acceda a todas las funciones del PSS E para realizar estudios de transmisión de alta calidad y garantizar la confianza en sus resultados de ingeniería.

Explore las diferentes versiones de la PSS E

PSS E 36 — Versión actual (recomendada)

Versión con soporte activo, recomendada para nuevos estudios y proyectos de consultoría a corto plazo que requieran un acceso fiable a las últimas funciones de PSS E.

50ae4a3d-07d0-4df0-ab9b-805db3c5cd89 - promoción de producto portátil base PSSE-36-640x480

PSS E 35

Versión antigua para proyectos que necesitan compatibilidad con los modelos PSS E 35 antiguos. No tiene soporte ni se actualiza, pero se conserva para mantener la continuidad con los estudios anteriores.

La pantalla de un portátil que muestra una interfaz de software compleja con varios paneles de datos, diagramas de red y una ventana emergente de «LoadFlow Solutions».

PSS E 34

Versión antigua para proyectos que necesitan compatibilidad con los modelos PSS E 34 antiguos. No tiene soporte ni se actualiza, pero se conserva para mantener la continuidad con los estudios anteriores.

La pantalla de un portátil que muestra una interfaz de software compleja con varios paneles de datos, diagramas de red y una ventana emergente de «LoadFlow Solutions».

PSS E 33

Versión antigua para proyectos que necesitan compatibilidad con los modelos PSS E 33 antiguos. No tiene soporte ni se actualiza, pero se conserva para mantener la continuidad con los estudios anteriores.

c880d7ec-21bd-4f3e-8731 baced397a37b - promoción de producto de portátil con marco original psse-33-base-640x480