Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Empezar con la optimización de la producción

Descubra cómo nuestro paquete Getting Started with Production Optimization para Industrial Edge puede ayudarlo a lograr transparencia en la eficacia general de sus equipos (OEE), automatizar los procesos y lograr una eficiencia óptima.

¿Por qué optimizar la producción con Industrial Edge?

Mejore el rendimiento de su taller hasta un 30%

  • Obtenga información sobre los KPI, como la calidad y el rendimiento de la producción, más rápido sustituyendo los paneles de Excel creados manualmente por informes automatizados.
  • Identifique y maximice la eficiencia de su equipo; este paquete de optimización de la producción le permite aportar transparencia a su capacidad total de equipos (OEE) inmediatamente después de la puesta en marcha.

Ventajas de Industrial Edge

Un diagrama que muestra las ventajas de la eficacia con iconos y texto.

Fácil instalación y configuración

Empiece sin problemas con las guías paso a paso. Implemente y conéctese fácilmente a su red OT para analizar los datos y obtener transparencia en cuanto a la eficiencia de las máquinas. Optimice sus operaciones hoy mismo.

Un gráfico que muestra la eficiencia del rendimiento de las líneas con una lupa y un icono de búsqueda.

Amplíe su producción

Gestione de 3 a 5 máquinas con el dispositivo Industrial Edge Virtual Device incluido, según la cantidad de datos generados. Si tiene más máquinas en su taller, puede ampliar sus capacidades con paquetes de datos adicionales.

Un diagrama que muestra los beneficios de la confianza en un contexto empresarial, centrado en el enfoque de Siemens.

OEE y transformación digital

Establecer la transparencia de la OEE con Industrial Edge sienta las bases de su transformación digital y abre oportunidades para más casos de uso, como mejorar la gestión de la energía y reducir los residuos en el taller.

Funciones clave

Empieza rápidamente

Este paquete incluye Industrial Edge Management Cloud (IEM Cloud), la cabina de operaciones para cualquiera que quiera:

  • Comience con las operaciones, para un aprovisionamiento rápido y una instalación fácil de las aplicaciones
  • Opere de forma sólida y segura con las actualizaciones automáticas

Se basa en una suscripción anual de software basada en licencias para una planificación sencilla y una gestión flexible del Edge Industrial.

La pantalla de un tablet muestra una interfaz oscura con el icono del carrito de la compra, el signo más y varios iconos en forma de diamante, uno de los cuales está resaltado con un cursor blanco.

Perspectivas sobre el rendimiento

Supervise, analice y optimice la eficiencia de su producción con la intuitiva solución de paneles de Performance Insight. La herramienta:

  • Calcula los KPI esenciales, como el OEE, el MTTR y el TEEP
  • Proporciona widgets personalizables para visualizar en tiempo real el estado de la máquina
  • Le permite hacer un seguimiento del rendimiento en varias líneas de producción y períodos
  • Proporciona histogramas detallados, análisis de regresión y puntos de vista comparativos
Un tablet muestra un panel de control Performance Insight de Siemens con gráficos de varias líneas que muestran datos de «Almacenamiento de condimentos», «Descripción general de los condimentos» y «General de los condimentos», con un pico resaltado en uno de los gráficos.

Notifier

Con Notifier, puede reducir significativamente los tiempos de respuesta y de inactividad. Reciba notificaciones sobre el estado de la planta e intercambie mensajes push con los colegas pertinentes.

  • Conecte su smartphone para recibir notificaciones push de forma inmediata.
  • Supervise los datos de la máquina y defina los umbrales para activar las notificaciones con el editor de reglas.
  • Planifique y coordine las tareas con la función de comentarios del notificador.
Un smartphone que muestra una pantalla de «Descripción general» con alertas, advertencias e información aparece junto a un reloj inteligente que muestra la hora y una interfaz circular con varios iconos.

Mendix está nervioso

Las aplicaciones personalizadas para los procesos empresariales o de producción se pueden desarrollar con Mendix, una plataforma con poco código. El sistema proporciona componentes industriales prefabricados y permite la configuración a través de Mendix Marketplace. Las interfaces de usuario y los flujos de trabajo se pueden montar mediante elementos estándar. El complemento Industrial Edge se puede integrar con Mendix Studio Pro para un despliegue sencillo.

Configuración rápida de Industrial Edge

Acelere la instalación inicial de su sistema Industrial Edge aplicando la herramienta de configuración rápida Industrial Edge. Se puede acceder a él a través de su Industrial Edge Hub personal.

Vaya a «Descargar software» y acceda a la configuración rápida en «Herramientas de configuración inicial». Le ayudará a instalar este paquete rápidamente.

Una ilustración digital muestra a dos personas interactuando con maquinaria industrial, una cogiendo una llave y la otra un portátil, junto con un smartphone grande que muestra gráficos, todo para «Siemens Industrial Edge Quick Setup». «

Empezar con la optimización de la producción

Este paquete de optimización de la producción funciona con una herramienta de instalación. Se puede acceder a él a través de la sección de descargas de Industrial Edge Hubs. Aquí se describe cómo utilizar el instalador y cuáles son las capacidades que le permiten incorporarse a Industrial Edge: Tutoriales de Industrial Edge