Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Ingeniería eficiente para la intralogística

Obtenga una mayor eficiencia, flexibilidad y calidad de ingeniería en MHE, con un ahorro de tiempo de hasta un 30% según los usuarios del TIA Portal, de modo que los integradores de sistemas y los OEM puedan ofrecer un rendimiento más rápido y poner en marcha con confianza.

Ingeniería eficiente para la intralogística

La ingeniería eficiente en intralogística ofrece soluciones potentes para los fabricantes de máquinas e integradores de sistemas de MHE, ya que optimizan cada fase de ingeniería. El TIA Portal de Siemens transforma la complejidad de los almacenes modernos al permitir una estrecha colaboración entre los diseños de controles, mecánicos y eléctricos en una plataforma común. Automatiza las tareas y permite el trabajo en paralelo, lo que aumenta la eficiencia, la flexibilidad y la calidad. Espere un ahorro de tiempo de hasta un 30% para una entrega más rápida y una puesta en marcha segura. La mejora de la calidad de las máquinas proviene de la integración de PROFIsafe, el diagnóstico y el software de alta calidad mediante guías de estilo, comprobaciones automáticas y simulaciones gemelas digitales. El desarrollo paralelo simplificado, la automatización y la simulación avanzada aceleran los despliegues de entrega y reducción del riesgo.

DC47F73A-6034-4EB1-998C-1759C178A098-Intralogística, Planificación de almacenes, 1280 x 720

Obtenga los máximos beneficios

Aumente la eficiencia y la flexibilidad en la intralogística

¡Aumente la eficiencia de la intralogística con TIA Portal! Alinee los controles con el diseño mecánico y eléctrico, automatice las tareas de PLC/HMI y permita el trabajo en paralelo. Consiga un ahorro de tiempo de hasta un 30% para una entrega más rápida y una puesta en servicio de MHE segura.

Mejorar la calidad de las máquinas

Garantice un alto nivel de seguridad y fiabilidad con PROFIsafe y diagnóstico integrados. Logre un software de alta calidad constante mediante guías de estilo, comprobaciones automatizadas y simulaciones de gemelos digitales, lo que lleva a MHE sólidos y fiables.

Acelere la entrega y la puesta en marcha

Optimice la ingeniería de MHE con un desarrollo paralelo, tareas automatizadas y una simulación sólida. Reduzca el tiempo de comercialización y reduzca el riesgo de los despliegues para completar el proyecto de forma más rápida y segura.

Ingeniería eficiente para la intralogística

9a0fdbfb-6d6a-4dc1-96ae-5bde1ae69d68-Accelerate-Digital-Transformation-in-Warehouses-1280x720

Obtenga eficiencia de ingeniería, flexibilidad y calidad de los MHE

La intralogística exige una estrecha colaboración en toda la ingeniería de los MHE. Los métodos tradicionales provocan cambios lentos, reconfiguraciones y errores. El TIA Portal de Siemens, una plataforma de software común, alinea los controles, el diseño mecánico y eléctrico, automatiza las tareas y permite el trabajo en paralelo. Esto aumenta la eficiencia, la flexibilidad y la calidad, ya que los usuarios ahorran hasta un 30% de tiempo, lo que garantiza una entrega más rápida y una puesta en marcha segura.