Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

MainMATE τροφοδοτείται από ZETA

ZETA, with its 27 subsidiaries worldwide, specializes in planning, automation, digitalization and qualification of customized biopharmaceutical facilities for aseptic process solutions. ZETA acts as an end-to-end solution provider, combining plant engineering with HVAC and cleanroom design. With its FrameWORKS, ZETA offers a common tool landscape for CAPEX project execution - for all project partners and disciplines covering all project phases (CD, BD, DD, Fabrication, Qualification, Commissioning). The benefit: highest quality, within the timeframe and the scheduled cost.

Γιατί ψηφιακός βοηθός συντήρησης για βιομηχανίες επεξεργασίας?

Το MainMate είναι ο έξυπνος σύντροφός σας συντήρησης - σχεδιασμένος για εύκολη πρόσβαση σε έγγραφα, βελτιστοποιημένες για κινητά ροές εργασίας και αξιόπιστη χρήση εκτός σύνδεσης. Εξορθολογίζει τον εξοπλισμό και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και ενδυναμώνοντας τις ομάδες με έξυπνα, έτοιμα για τη βιομηχανία ψηφιακά εργαλεία για το Manufacturing 4.0.

Καμία απάντηση

Οφέλη

  • Πρόσβαση οποτεδήποτε, οπουδήποτε: Είτε σε φορητό υπολογιστή, tablet ή smartphone, το MainMate εξασφαλίζει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Οι οθόνες βελτιστοποιημένες για κινητά και οι δυνατότητες εκτός σύνδεσης διατηρούν τους τεχνικούς παραγωγικούς όπου κι αν γίνεται η εργασία.
  • Εξυπνότερος προγραμματισμός, απρόσκοπτη εκκίνηση: Σχεδιάστε εργασίες συντήρησης έως και 40% γρηγορότερα χάρη στη διαισθητική διεπαφή του MainMate, τις δομημένες ροές εργασίας και την άμεση πρόσβαση σε έγγραφα - βοηθώντας τις ομάδες να συντονιστούν αποτελεσματικά και να αποφύγουν καθυστερήσεις.
  • Ενσωματωμένο σε μισό χρόνο: Η καθαρή, καθοδηγούμενη εμπειρία χρήστη του MainMate καθιστά την πλοήγηση εργασιών αβίαστη. Η διαισθητική δομή του μειώνει την προσπάθεια κατάρτισης και τον χρόνο ενσωμάτωσης, βοηθώντας τους νέους τεχνικούς να γίνουν παραγωγικοί πολύ νωρίτερα.
  • Συντήρηση με μέγιστη ταχύτητα: Βελτιστοποιημένες ροές εργασίας, σχεδιασμός έτοιμος για κινητά και λειτουργίες εκτός σύνδεσης επιταχύνουν την εκτέλεση της συντήρησης με λιγότερες διακοπές - υποστηρίζοντας υψηλότερη αξιοπιστία εγκαταστάσεων και μειώνοντας τον χρόνο διακοπής λειτουργίας κατά 20%.
  • Υψηλότερη προβλεψιμότητα και λειτουργικός έλεγχος: Το MainMate φέρνει δομή, σαφήνεια και ψηφιακή διαφάνεια στις διαδικασίες του εργαστηρίου σας. Συνδέοντας ομάδες και εξορθολογίζοντας τις εργασίες συντήρησης, συμβάλλει στη δημιουργία πιο σταθερών, προβλέψιμων και βασιζόμενων σε δεδομένα λειτουργιών.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

Καμία απάντηση

Προώθηση της αποδοτικότητας σε έργα βιοτεχνολογίας υψηλής ταχύτητας

Το γρήγορο κέντρο βιοτεχνολογίας LOBA της ZETA δείχνει πώς το MainMate ενισχύει την αποδοτικότητα - παρέχοντας σαφήνεια, ταχύτητα και αξιόπιστες πληροφορίες συντήρησης καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της εγκατάστασης.

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Πρόσθετες πληροφορίες και πόροι