Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

FrameWORKS τροφοδοτείται από ZETA

Η ZETA, με τις 27 θυγατρικές της παγκοσμίως, ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την αυτοματοποίηση, την ψηφιοποίηση και την πιστοποίηση εξατομικευμένων βιοφαρμακευτικών εγκαταστάσεων για ασηπτικές λύσεις διεργασιών. Η ZETA λειτουργεί ως πάροχος λύσεων από άκρο σε άκρο, συνδυάζοντας τη μηχανική εγκαταστάσεων με το HVAC και το σχεδιασμό καθαρών χώρων. Με τα FRAMEworks της, η ZETA προσφέρει ένα κοινό τοπίο εργαλείων για την εκτέλεση έργων CAPEX - για όλους τους εταίρους και τους κλάδους του έργου που καλύπτουν όλες τις φάσεις του έργου (CD, BD, DD, κατασκευή, πιστοποίηση, θέση σε λειτουργία). Το όφελος: υψηλότερη ποιότητα, εντός του χρονικού πλαισίου και του προγραμματισμένου κόστους.

Γιατί ΠΛΑΙΣΙΑ?

Το FrameWorks είναι το ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα της ZETA που συνδέει όλους τους κλάδους μηχανικής, τους προμηθευτές και τις φάσεις του έργου σε ένα κοινό περιβάλλον. Εναρμονίζει τα δεδομένα, εξορθολογίζει τη συνεργασία και παρέχει τα θεμέλια για ένα Digital Twin έτοιμο για το μέλλον.

Οφέλη

  • Ενιαία Μηχανική
    Όλοι οι κλάδοι λειτουργούν σε μια κοινή πλατφόρμα με συνεπή δεδομένα και καθοδηγούμενες ροές εργασίας. Αυτό εξαλείφει τα κενά πληροφοριών, μειώνει την πολυπλοκότητα και εξασφαλίζει ομαλές μεταβιβάσεις από την ιδέα έως τη θέση σε λειτουργία.
  • Ταχύτερη Εκτέλεση Έργου
    Με εναρμονισμένες ροές δεδομένων και συνεργασία σε πραγματικό χρόνο, οι παγκόσμιες ομάδες λαμβάνουν αποφάσεις γρηγορότερα και μειώνουν τις καθυστερήσεις, επιταχύνοντας την παράδοση έργων και μειώνοντας τον χρόνο διάθεσης στην αγορά έως και 50%.
  • Πλήρης Διαφάνεια
    Οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο διατηρούν κάθε συνεργάτη ευθυγραμμισμένο. Η κοινή πρόσβαση στα δεδομένα ελαχιστοποιεί τις παρεξηγήσεις, υποστηρίζει σίγουρες αποφάσεις και εξασφαλίζει σταθερή πρόοδο του έργου.
  • Κάλυψη CAPEX από άκρο σε άκρο
    Το FrameWorks υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο ζωής του έργου - από τον εννοιολογικό σχεδιασμό έως την επιχειρησιακή ετοιμότητα - διασφαλίζοντας δομημένα δεδομένα, συνδεδεμένα εργαλεία και μια απρόσκοπτη αλυσίδα δραστηριοτήτων μηχανικής.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

Βιομηχανική φαρμακευτική μονάδα παραγωγής

Πρόγραμμα ταχείας παρακολούθησης EPC LOBA

Η LOBA Biotech παρέδωσε μια εγκατάσταση πεγκιντερφερόνης σε μόλις 25 μήνες χρησιμοποιώντας το FrameWorks - μειώνοντας το τυπικό χρονοδιάγραμμα κατά 50% και αποδεικνύοντας τον αντίκτυπο της ολοκληρωμένης ψηφιακής μηχανικής.

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...
Φαρμακευτικά

Ειδικά κατασκευασμένο για φαρμακευτική και βιοτεχνολογία

Πλήρης υποστήριξη κύκλου ζωής από εργαστήριο έως παραγωγή μεγάλης κλίμακας με ψηφιακή πιστοποίηση, ιχνηλασιμότητα και αυτοματοποιημένη τεκμηρίωση. Οι προσαρμοσμένες ροές εργασίας, οι επικυρωμένοι κατάλογοι εξοπλισμού και τα ολοκληρωμένα εργαλεία βοηθούν τις ομάδες φαρμακευτικής και βιοτεχνολογίας να επιταχύνουν, να παραμείνουν συμβατές και να κλιμακώνονται σε περιβάλλοντα υψηλής ρύθμισης.

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα