Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Απολαύστε τη δύναμη των δεδομένων με βάση το πλαίσιο με το XHQ

Τα ποικίλα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικά έργα καθιστούν δύσκολη τη λήψη έγκαιρων επιχειρηματικών και λειτουργικών αποφάσεων, με βάση τις τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες. Το XHQ συνδέει, συγκεντρώνει, διαμορφώνει και οπτικοποιεί πληροφορίες περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων από πολλές πηγές δεδομένων back-end, γεγονός που σας βοηθά να λαμβάνετε πιο ενημερωμένες αποφάσεις και να διατηρείτε τον έλεγχο με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στα χέρια σας. Για περισσότερα από 22 χρόνια, πελάτες σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους κλάδους έχουν χρησιμοποιήσει το XHQ για να επιτύχουν μετρήσιμα οφέλη όπως:

  • 8% μείωση του λειτουργικού κόστους
  • Αύξηση της χρήσης των εγκαταστάσεων κατά 9%
  • Αύξηση της λειτουργικής διαθεσιμότητας κατά 2,5%
  • Αύξηση της παραγωγής κατά 11%
  • 95% μείωση των καθυστερημένων εντολών εργασίας ασφαλείας
  • 10-15% βελτίωση στα προβλήματα της διαδικασίας πρόβλεψης

Ανακαλύψτε το νέο XHQ 6.2 και αναβαθμίστε στο επόμενο επίπεδο

Το XHQ 6.2 προσφέρει ταχύτερο χρόνο απόκτησης αξίας με εξατομίκευση που ενεργοποιείται από το Visual Tile Composer, πλουσιότερη ενσωμάτωση δεδομένων χάρη στη συνδεσιμότητα COMOS και μειωμένο κόστος πληροφορικής ως αποτέλεσμα των βελτιωμένων λειτουργιών cloud. Παρακολουθήστε το διαδικτυακό μας σεμινάριο για να μάθετε για όλες τις βελτιωμένες λειτουργίες και τις νέες δυνατότητες.

Συχνές Ερωτήσεις

Ξεκινήστε