Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control τροφοδοτείται από wtec GmbH

Το wtec επιτρέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στα κτίρια μετατρέποντας την υποδομή φωτισμού σε μια πλατφόρμα δεδομένων και ελέγχου που βασίζεται σε IP. Με το smartengine, οι πελάτες αποκτούν δεδομένα πληρότητας, ενέργειας και περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο, ενσωματωμένα μέσω ανοικτών API στο Siemens Building X και το Desigo CC για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, της βιωσιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης αυτοματισμού δωματίων σε κλίμακα.

Γιατί smartengine wtec: Ψηφιακή ραχοκοκαλιά για αποδοτικά κτίρια?

Το smartengine by wtec είναι μια υποδομή φωτισμού και πολλαπλών αισθητήρων βασισμένη σε IP που δημιουργεί μια ψηφιακή ραχοκοκαλιά σε πραγματικό χρόνο για εμπορικά κτίρια. Εξυπηρετεί ιδιοκτήτες ακινήτων, φορείς εκμετάλλευσης και επιχειρήσεις που επιδιώκουν χαμηλότερη χρήση ενέργειας, μειωμένες εκπομπές CO2 και μεγαλύτερη λειτουργική διαφάνεια. Συνδυάζοντας έλεγχο LED που τροφοδοτείται με DC, δεδομένα πυκνού αισθητήρα και ενσωματωμένο RTLS, επιτρέπει αυτοματισμό με γνώμονα την εργασία και μετρήσιμα κέρδη απόδοσης.

Έξυπνο διάγραμμα υποδομής γραφείου

Οφέλη

  • Μειωμένες εκπομπές ενέργειας & CO₂:
    Το smartengine της wtec μειώνει την κατανάλωση ενέργειας φωτισμού έως και 80% και την ενέργεια HVAC έως και 34% μέσω του αυτοματισμού που βασίζεται στην κατοικία. Αυτό οδηγεί σε μετρήσιμη μείωση του CO₂, χαμηλότερο κόστος κοινής ωφέλειας και βελτιωμένη απόδοση ESG και βιωσιμότητας.
  • Χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας:
    Η απλοποιημένη υποδομή που βασίζεται σε DC - χωρίς οδηγό - μειώνει τα εξαρτήματα, την πολυπλοκότητα της καλωδίωσης και την προσπάθεια συντήρησης. Οι αλλαγές δωματίου που βασίζονται σε λογισμικό εξαλείφουν τη δαπανηρή επανασύνδεση. Δεν απαιτούνται αντικατάσταση μπαταρίας ή πρόσθετες πύλες RTLS.
  • Πλήρης λειτουργική διαφάνεια:
    Ένα πυκνό δίκτυο πολλαπλών αισθητήρων παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και ιστορικά σχετικά με την πληρότητα, το IAQ, την κατανάλωση ενέργειας και τη χρήση περιουσιακών στοιχείων. Αυτό επιτρέπει αποφάσεις βάσει δεδομένων, προγνωστική συντήρηση και υψηλής ποιότητας, λεπτομερή ενσωμάτωση δεδομένων σε πλατφόρμες όπως το Building X και το Desigo CC.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Ενέργεια με γνώμονα την κατοικία και ο καλύτερος έλεγχος φωτισμού

Το smartengine by wtec ενσωματώνει αισθητήρες φωτισμού, παρουσίας και IAQ για να επιτρέπει τον έλεγχο HVAC και φωτισμού βάσει κατοικίας. Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τροφοδοτούνται σε πλατφόρμες όπως το Desigo CC και το Building X, μειώνοντας την ενέργεια φωτισμού έως και 80% και την ενέργεια HVAC έως και 34%, βελτιώνοντας παράλληλα την άνεση και την αναφορά ESG.