Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

WiTTRA C{x}ameleon Tag τροφοδοτείται από Wittra Networks AB

Η Wittra Networks παρέχει ένα παγκοσμίως κορυφαίο δίκτυο για συστήματα τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο (RTLS), επιτρέποντας την απρόσκοπτη παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων και τη συλλογή δεδομένων αισθητήρων σε εσωτερικά και εξωτερικά περιβάλλοντα μέσα σε μία μόνο ασύρματη εγκατάσταση. Με την ενσωμάτωση UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty και LoRa LPWAN σε μία υβριδική πύλη, η πλατφόρμα υποστηρίζει διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης σε κλίμακα.
Χτισμένη σε ένα μοντέλο διακυβέρνησης και τροφοδοτείται από μία πύλη, η λύση ενοποιεί τη συνδεσιμότητα, την τοποθέτηση και τα δεδομένα σε μια κλιμακούμενη υποδομή, δημιουργώντας ένα αξιόπιστο επίπεδο δεδομένων για φυσική τεχνητή νοημοσύνη, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και λειτουργική βελτιστοποίηση. Αναπτύχθηκε και παράγεται στην Ευρώπη.

Γιατί Αισθητήρας, φάρος τοποθέτησης ή δρομολογητής πλέγματος - όλα σε ένα?

Το Wittra C (x) ameleon είναι ένας κόμβος άκρης που καθορίζεται από λογισμικό και μπορεί να διαμορφωθεί ως αισθητήρας, δρομολογητής πλέγματος ή φάρος τοποθέτησης. Με ενσωματωμένη ανίχνευση, τοποθέτηση UWB και ασφαλή παροχή over-the-air μέσω της πύλης, επιτρέπει ευέλικτες αναπτύξεις, λήψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και επεκτάσιμη υποδομή που υποστηρίζει αποτελεσματικές λειτουργίες με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη.

Μαύρη ηλεκτρονική συσκευή σε λευκό φόντο

Οφέλη

  • Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του υλικού και μειώνει τα απόβλητα - Η προσέγγιση Software Defined Hardware επιτρέπει σε μία μόνο συσκευή να αναλάβει πολλαπλούς ρόλους (tracker, router, beacon), παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του υλικού, ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα και μειώνοντας την ανάγκη για πολλαπλά SKU, προωθώντας τη βιωσιμότητα και μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  • Βελτιστοποιεί το Inventory & Cuts Costs - Αντικαθιστώντας πολλαπλές εξειδικευμένες συσκευές με μία διαμορφώσιμη μονάδα, το C {x} ameleon μειώνει δραστικά την πολυπλοκότητα και το κόστος του αποθέματος, βελτιώνοντας την απόδοση επένδυσης και επιταχύνοντας τον χρόνο διάθεσης στην αγορά για βιομηχανικές υλοποιήσεις.
  • Ευέλικτη λειτουργικότητα κατά παραγγελία - Η συσκευή μπορεί να αλλάζει ταυτότητες απομακρυσμένα - μετατρέπεται σε ανιχνευτή Sense 360, δρομολογητή Mesh ή Beacon εντοπισμού θέσης - μέσω ασφαλών ασύρματων ενημερώσεων, επιτρέποντας ευέλικτη προσαρμογή δικτύου χωρίς φυσικές αλλαγές υλικού.
  • Ανθεκτικό και πιστοποιημένο με IP67 - Σχεδιασμένο για σκληρά περιβάλλοντα, το C {x} ameleon είναι συμπαγές, ανθεκτικό και σφραγισμένο με IP67, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους, υπόγεια ή σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, υποστηρίζοντας διάφορες περιπτώσεις χρήσης IoT.
  • Integrated Sensors & Positioning - Περιλαμβάνει πολλαπλούς ενσωματωμένους αισθητήρες και προηγμένες λειτουργίες τοποθεσίας με τεχνολογία Software Defined Radio, παρέχοντας ακριβή δεδομένα αισθητήρων και εντοπισμού θέσης στο cloud για ολοκληρωμένη παρακολούθηση και παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

Εργασίες τήξης Eramet

Η Eramet ενισχύει τις εργασίες τήξης

Η Eramet απαιτούσε ακριβή παρακολούθηση και παρακολούθηση, αντίστοιχα, των κουτάλων σε σχέση με τις θέσεις και τη θερμοκρασία της εσωτερικής κουτάλας για τη μείωση της σπατάλης ενέργειας κατά τη διαδικασία προθέρμανσης.

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα