Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

WiTTRA Asset Tracking - RTLS and Sensor Data τροφοδοτείται από Wittra Networks AB

Η Wittra Networks παρέχει ένα παγκοσμίως κορυφαίο δίκτυο για συστήματα τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο (RTLS), επιτρέποντας την απρόσκοπτη παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων και τη συλλογή δεδομένων αισθητήρων σε εσωτερικά και εξωτερικά περιβάλλοντα μέσα σε μία μόνο ασύρματη εγκατάσταση. Με την ενσωμάτωση UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty και LoRa LPWAN σε μία υβριδική πύλη, η πλατφόρμα υποστηρίζει διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης σε κλίμακα.
Χτισμένη σε ένα μοντέλο διακυβέρνησης και τροφοδοτείται από μία πύλη, η λύση ενοποιεί τη συνδεσιμότητα, την τοποθέτηση και τα δεδομένα σε μια κλιμακούμενη υποδομή, δημιουργώντας ένα αξιόπιστο επίπεδο δεδομένων για φυσική τεχνητή νοημοσύνη, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και λειτουργική βελτιστοποίηση. Αναπτύχθηκε και παράγεται στην Ευρώπη.

Γιατί Ασύρματη τοποθέτηση και παρακολούθηση βιομηχανικών περιουσιακών στοιχείων?

Το Wittra Networks επιτρέπει την ασύρματη τοποθέτηση χρησιμοποιώντας τόσο το πλέγμα Wi-SUN όσο και το UWB, συνδυάζοντας κλιμακούμενη κάλυψη με υψηλή ακρίβεια. Το Wi-sun παρέχει ακρίβεια τοποθέτησης έως και ~ 5 μέτρα, ενώ το UWB επιτρέπει ακρίβεια υπομέτρου. Χρησιμοποιώντας και τις δύο τεχνολογίες σε μία υποδομή, οι οργανισμοί βελτιστοποιούν την απόδοση και το κόστος - επιτυγχάνοντας ταχύτερη απόδοση επένδυσης μέσω χαμηλότερου κόστους εγκατάστασης και ακρίβειας κατάλληλης για το σκοπό σε όλες τις περιπτώσεις χρήσης.

Στο επίκεντρο το όχημα αεροδρομίου

Οφέλη

  • Μειωμένος χρόνος διακοπής λειτουργίας - Εντοπίστε γρήγορα εργαλεία, μηχανήματα ή εξαρτήματα, ελαχιστοποιώντας την απώλεια χρόνου και τις στάσεις παραγωγής.
  • Πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων - Αυξήστε τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων γνωρίζοντας πού βρίσκεται ο εξοπλισμός και πόσο συχνά χρησιμοποιείται.
  • Βελτιωμένη ασφάλεια και ιχνηλασιμότητα - Παρακολουθήστε τον εξοπλισμό σε πραγματικό χρόνο για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται σωστά και στη σωστή θέση, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.
  • Χαμηλότερο κόστος από απώλεια και αντικατάσταση - Αποτρέψτε την απώλεια εργαλείων ή μηχανών, εξοικονομώντας χρήματα για αντικατάσταση.
  • Επεκτάσιμη και ανθεκτική στο μέλλον λύση - Επεκτείνετε εύκολα το σύστημα καθώς αναπτύσσονται οι λειτουργίες, με ανοιχτά πρότυπα και τεχνολογία ασύρματου πλέγματος που υποστηρίζουν την ενσωμάτωση με άλλες λύσεις IoT.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

Εραμετ

Η Eramet ενισχύει τις εργασίες τήξης

Η Eramet λειτουργεί σε ένα σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον όπου η ραδιοεπικοινωνία είναι δύσκολη. Χρειάζονταν ακριβή παρακολούθηση και παρακολούθηση θερμοκρασίας των κουτάλων για τη μείωση της σπατάλης ενέργειας κατά την προθέρμανση.

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...
Περονοφόρο όχημα

Τοποθέτηση και παρακολούθηση περονοφόρων ανυψωτικών

Η Wittra παρακολουθεί και παρακολουθεί περονοφόρα ανυψωτικά χρησιμοποιώντας ένα υβριδικό δίκτυο IoT με πλέγμα Wi-SUN και UWB, επιτρέποντας την τοποθεσία σε πραγματικό χρόνο, την ανίχνευση σύγκρουσης, τη γεωγραφική τοποθέτηση, τις άμεσες ειδοποιήσεις και την πλήρη ιδιοκτησία δεδομένων για βελτιωμένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα