Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Energy metering through hybrid network τροφοδοτείται από Wittra Networks AB

Η Wittra Networks παρέχει ένα παγκοσμίως κορυφαίο δίκτυο για συστήματα τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο (RTLS), επιτρέποντας την απρόσκοπτη παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων και τη συλλογή δεδομένων αισθητήρων σε εσωτερικά και εξωτερικά περιβάλλοντα μέσα σε μία μόνο ασύρματη εγκατάσταση. Με την ενσωμάτωση UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty και LoRa LPWAN σε μία υβριδική πύλη, η πλατφόρμα υποστηρίζει διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης σε κλίμακα.
Χτισμένη σε ένα μοντέλο διακυβέρνησης και τροφοδοτείται από μία πύλη, η λύση ενοποιεί τη συνδεσιμότητα, την τοποθέτηση και τα δεδομένα σε μια κλιμακούμενη υποδομή, δημιουργώντας ένα αξιόπιστο επίπεδο δεδομένων για φυσική τεχνητή νοημοσύνη, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και λειτουργική βελτιστοποίηση. Αναπτύχθηκε και παράγεται στην Ευρώπη.

Γιατί Μάθετε πού πηγαίνει η ενέργειά σας?

Το Wittra Networks επιτρέπει την ενεργειακή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο μέσω κοκκώδους μέτρησης από το επίπεδο υπομέτρου έως το επίπεδο της συσκευής. Συνδυάζοντας ασύρματους αισθητήρες, υβριδική συνδεσιμότητα και ένα ενοποιημένο επίπεδο διακυβέρνησης, η πλατφόρμα παρέχει ακριβείς, εφαρμόσιμες πληροφορίες που υποστηρίζουν τη βελτιστοποίηση, τη μείωση του κόστους και τη διαχείριση ενέργειας με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη σε όλες τις λειτουργίες.

Χέρια που κρατούν tablet με ταμπλό δεδομένων

Οφέλη

  • Πληροφορίες μέσω της παρακολούθησης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο - Παρέχει συνεχείς πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την κατανάλωση ενέργειας, επιτρέποντας τον άμεσο εντοπισμό αναποτελεσματικότητας και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών.
  • Γρήγορη ανάπτυξη και εύκολη ενσωμάτωση - Ενσωματώνεται απρόσκοπτα με το δίκτυο IoT και τα ηλεκτρικά συστήματα μέσω ενός απλού σχεδιασμού με κλικ, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο εγκατάστασης και την πολυπλοκότητα.
  • Εξοικονόμηση κόστους - Επιτρέπει την ακριβή παρακολούθηση και διαχείριση της χρήσης ενέργειας, βοηθώντας τις βιομηχανίες να μειώσουν τα απόβλητα και να μειώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, βελτιώνοντας άμεσα το κέρδος.
  • Υποστηρίζει τους Στόχους Βιωσιμότητας - Διευκολύνει την αποτελεσματική χρήση των πόρων, μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βοηθά τις βιομηχανίες να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας ελαχιστοποιώντας την περιττή κατανάλωση ενέργειας.
  • Προγνωστική συντήρηση και μειωμένος χρόνος διακοπής λειτουργίας - Η λεπτομερής παρακολούθηση και το προφίλ κατανάλωσης βοηθούν στον εντοπισμό ανωμαλιών, επιτρέποντας την προγνωστική συντήρηση και μειώνοντας τις απροσδόκητες αστοχίες του εξοπλισμού και

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

Καλώδια και κουτιά σύνδεσης σε χώρο με χαμηλό φωτισμό

Μέτρηση ενέργειας στο Silver Weibull

Το Silver Weibull μείωσε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μετά την ανακάλυψη κρυφών απωλειών. Η ανάπτυξη με το WiTtra σήμαινε 60% χαμηλότερη επένδυση σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες.

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...
Βιομηχανική αποθήκη με μηχανήματα στο προσκήνιο

Τοποθέτηση και παρακολούθηση βιομηχανικών περιουσιακών στοιχείων

Η Wittra παρακολουθεί και παρακολουθεί τα βιομηχανικά περιουσιακά στοιχεία συνδυάζοντας UWB, πλέγμα 6LowPAN και ετικέτες αισθητήρων για τον ακριβή εντοπισμό, ανίχνευση και παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, ακόμη και σε απαιτητικά περιβάλλοντα, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας τις απώλειες παραγωγής.

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα