Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

vadiMAP τροφοδοτείται από VadiMAP

Το VadiMap είναι μια ενεργειακή λύση κτιρίων που ανήκει στην VadiMus, την εταιρεία που δημιούργησε μια ανατρεπτική προσφορά προπεπτικής τεχνολογίας που ονομάζεται VadiMap. Το 2020, η VadiMus ξεκίνησε το VadiMap για να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση ιδιοκτητών κτιρίων από εμπορικούς, θεσμικούς και βιομηχανικούς τομείς. Αυτή η τεράστια επιχείρηση του VadiMus περιελάμβανε τη συγκέντρωση των καλύτερων εμπειρογνωμόνων από τους τομείς των κτιρίων, της ενέργειας και της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως και οι τεχνολογίες που κάνουν το VadiMap μοναδικό, το επιχειρηματικό μοντέλο ενορχηστρώνει σύνολα δεδομένων και συνεργασίες για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη ενεργειακή λύση σε όλους τους ιδιοκτήτες κτιρίων ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.

Γιατί Συστάσεις ενεργειακής απόδοσης με τεχνητή νοημοσύνη?

-Η συνταγή VadiMap είναι μια αυτοματοποιημένη μελέτη σκοπιμότητας, που τροφοδοτείται από τεχνητή νοημοσύνη και διαχειρίζεται ο άνθρωπος, για ένα κλάσμα του χρόνου και του κόστους
-Μια συνταγή των βέλτιστων τεχνολογιών που απαιτούνται για την επίτευξη ενεργειακών στόχων, την εξοικονόμηση κόστους, την αποφυγή διακοπής λειτουργίας και τη μείωση του CO2
-Βαθμολογία Energy Star κτιρίου για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις Προτύπων Απόδοσης Κτιρίων (BPS) και Ενεργειακής Αποκάλυψης Κτιρίων (BED)

Οφέλη

  • Εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους έως 30% έναντι εναλλακτικών και αποπληρωμή εντός 2 ετών
  • Αυτονομία έως 24 ώρες το 24ωρο και επίτευξη έως και 100% ουδετερότητας άνθρακα
  • Η αποδεδειγμένη κοινωνική ευθύνη βελτιώνει σημαντικά την πρόσληψη και τη διατήρηση των εργαζομένων, την κοινή γνώμη των πελατών και την ικανοποίηση των μετόχων

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Πρόσθετες πληροφορίες και πόροι

Προαπαιτούμενα

Λογαριασμοί ενέργειας

Στάθμιση των στόχων

Φωτογραφίες του εξοπλισμού θέρμανσης, κύριος ηλεκτρικός πίνακας

Αναγνώριση φορτίων για κάθε διακόπτη

Διάγραμμα μονής γραμμής (SLD) διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (εάν υπάρχει ή υπάρχει)

Κρίσιμα φορτία