Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Orb - Automated inspections τροφοδοτείται από Unleash Live

Το Unease Live είναι μια εταιρική εταιρεία υπολογιστικής όρασης που εξυπηρετεί ενέργεια, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εξόρυξη και πόρους, καθώς και φορείς εκμετάλλευσης κρίσιμων υποδομών σε κατανεμημένα χαρτοφυλάκια πολλαπλών τοποθεσιών. Ανεξάρτητα από το υλικό και μπορεί να αναπτυχθεί σε υβριδικά περιβάλλοντα edge και cloud, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κυριαρχίας δεδομένων, απορρήτου και ασφάλειας που απαιτούν οι βιομηχανικές λειτουργίες. Οι χειριστές ενοποιούν οπτικά δεδομένα από οποιαδήποτε συνδεδεμένη κάμερα ή drone σε ένα ενιαίο επίπεδο επιχειρησιακής νοημοσύνης, με χωρικό πλαίσιο μέσω του Fusion Atlas, ανίχνευση AI μέσω του AI App Store και λειτουργικές αναφορές μέσω του Cloud Insights. Το αποτέλεσμα: μειωμένο OPEX επιθεώρησης, έγκαιρη ανίχνευση ελαττωμάτων που αναβάλλει το CAPEX αντικατάστασης περιουσιακών στοιχείων και ισχυρότερη κανονιστική συμμόρφωση.

Γιατί Πληροφορίες επιθεώρησης περιουσιακών στοιχείων για υποδομές ζωτικής σημασίας?

Το Orb είναι λογισμικό πληροφοριών επιθεώρησης επιχειρήσεων για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και φορείς εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου που εκτελούν προγράμματα επιθεώρησης περιουσιακών στοιχείων σε πολλούς ιστότοπους. Αντικαθιστά τις αργές ροές εργασίας χειροκίνητης επιθεώρησης με προγραμματισμένη, επαναλαμβανόμενη καταγραφή βάσει αεροσκαφών, η ανίχνευση σφαλμάτων τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει την αναφορά υγείας των περιουσιακών στοιχείων, έτσι ώστε οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων να μειώνουν τους χρόνους κύκλου επιθεώρησης, να μειώνουν την έκθεση του πληρώματος πεδίου και να λαμβάνουν αποφάσεις συντήρησης και συμμόρφωσης για τρέχοντα, ελεγχόμενα δεδομένα.

Οφέλη

  • Ταχύτεροι κύκλοι επιθεώρησης έως απόφασης. Η προγραμματισμένη, επαναλαμβανόμενη καταγραφή και η αυτοματοποιημένη ανίχνευση σφαλμάτων συμπιέζουν το χρόνο μεταξύ της επιθεώρησης ενός περιουσιακού στοιχείου και της δράσης της κατάστασης του, οπότε η συντήρηση προγραμματίζεται με βάση τα τρέχοντα δεδομένα και όχι με παλαιά καθυστερημένα καθυστερημένα αρχεία.
  • Χαμηλότερη έκθεση πεδίου και επιθεώρηση OPEX. Λιγότερες αναρριχήσεις, κυλίσματα φορτηγών και προσεγγίσεις ζωντανής γραμμής ανά πρόγραμμα επιθεώρησης, με την τυποποιημένη καταγραφή drone να αντικαθιστά τις χειροκίνητες μεθόδους έντασης εργασίας σε όλες τις τοποθεσίες.
  • Έτοιμα για έλεγχο αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης. Κάθε επιθεώρηση, ανίχνευση και απόφαση καταγράφεται σε ένα κεντρικό σύστημα, δίνοντας στους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων αξιόπιστα αρχεία για ρυθμιστικές αρχές και εσωτερική διασφάλιση.
  • Ένα πρότυπο για όλους τους ιστότοπους και τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Μια ενιαία ροή εργασίας επιχειρησιακής επιθεώρησης αντικαθιστά τα κατακερματισμένα εργαλεία σημείων και η απόδοση ανίχνευσης βελτιώνεται καθώς συσσωρεύονται τα δεδομένα επιθεώρησής σας.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

Endeavour Energy - Έλεγχος περιουσιακών στοιχείων διανομής

Endeavour Energy - Έλεγχος περιουσιακών στοιχείων διανομής

Αυτοματοποιημένη επιθεώρηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών 25.000 χιλιομέτρων δικτύου διανομής στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας. Βελτιωμένοι χρόνοι κύκλου επιθεώρησης, συντονισμός ομάδας πεδίου και παρακολούθηση προόδου.

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...
Επιθεώρηση αγωγών και περιουσιακών στοιχείων/εγκαταστάσεων

Επιθεώρηση αγωγών και περιουσιακών στοιχείων/εγκαταστάσεων

Τυποποιήστε την επιθεώρηση αγωγών και βιομηχανικών κατασκευών με βάση μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε όλες τις τοποθεσίες. Η αυτοματοποιημένη ανίχνευση σφαλμάτων με γεωχωρικό πλαίσιο μετατρέπει τις εικόνες επιθεώρησης σε ευφυΐα κατάστασης στοιχείων, μειώνοντας την έκθεση του πληρώματος πεδίου και τον μη προγραμματισμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Συχνές Ερωτήσεις