Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

UDMTEK Platform τροφοδοτείται από UDMTEK

Ιδρύθηκε το 2007 στο Suwon της Νότιας Κορέας, η UDMTEK οδηγεί τη βιομηχανική καινοτομία μέσω προηγμένης επεξεργασίας μηχανικής γλώσσας και ευφυΐας αυτοματισμού που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη. Η ιδιόκτητη τεχνολογία ερμηνείας PLC μεταφράζει τη λογική ελέγχου πολλαπλών σημάτων σε ενοποιημένη γλώσσα

Αξιοποιώντας ενοποιημένη μοντελοποίηση λογικής ελέγχου και προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία, το UDMTEK βελτιώνει την αξιοπιστία του συστήματος, μειώνει τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και βελτιστοποιεί την απόδοση κατασκευής. Η βασική λύση του παρέχει διαγνωστικά υψηλής ακρίβειας και λογική επαλήθευση, υποστηρίζοντας έξυπνο εργοστασιακό μετασχηματισμό επόμενης γενιάς.

Ενσωματώνοντας βαθιά τεχνογνωσία αυτοματισμού με προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, το UDMTEK δίνει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές να αναπτύξουν έξυπνα, ανθεκτικά και πλήρως βασισμένα σε δεδομένα οικοσυστήματα παραγωγής.

Γιατί Βρείτε τη βασική αιτία των προβλημάτων μηχανής?

Η πλατφόρμα UDMTEK παρακολουθεί τις γραμμές παραγωγής για να ανιχνεύει διακοπές, ανεξήγητες διακοπές μηχανών, συναγερμούς και μη φυσιολογικά πρότυπα λειτουργίας. Με την ερμηνεία της λογικής ελέγχου PLC, το σύστημα εντοπίζει την ακριβή αιτία των προβλημάτων εξοπλισμού και υποστηρίζει την προγνωστική συντήρηση. Η πλατφόρμα αναλύει την ακολουθία εκτέλεσης και τις λογικές σχέσεις εντός του προγράμματος PLC, εξετάζοντας τη συμπεριφορά των επαφών, των πηνίων και των κλειδαριών.

Οφέλη

  • Η πλατφόρμα UDMTEK αναλύει ψηφιακά σήματα PLC και δεδομένα αισθητήρων για την ανίχνευση προβλημάτων γραμμής. Παρακολουθώντας ακολουθίες εκτέλεσης PLC με συγχρονισμένες προβολές Gantt και κλίμακας, εντοπίζει τις βασικές αιτίες των συναγερμών και των προβλημάτων εξοπλισμού, επιτρέποντας ταχύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων και προγνωστική συντήρηση.
  • Με τον εντοπισμό των βασικών αιτιών μέσω της λογικής ανάλυσης PLC, το UDMTEK αναλύει το χρονισμό ακολουθίας ελέγχου και συσχετίζει δεδομένα αισθητήρων σε τμήματα ελέγχου για να ανιχνεύσει νωρίς την ανώμαλη συμπεριφορά. Αυτό επιτρέπει ακριβή διάγνωση, προγνωστική συντήρηση, μειωμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας και βελτιωμένη αξιοπιστία εξοπλισμού.
  • Το σύστημα μπορεί να αναπτυχθεί εύκολα χωρίς πρόσθετο υλικό συνδέοντας απευθείας με υπάρχοντα PLC. Με το Edge και μια κεντρική αρχιτεκτονική πλατφόρμας επιτρέπει ασφαλή συλλογή δεδομένων και επεκτάσιμη ανάπτυξη από επίπεδο γραμμής σε μονάδα.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Hyundai Auto.: Διαλείπουσες στάσεις παραγωγής

Η UDMTEK ανίχνευσε αναντιστοιχία χρονισμού μεταξύ αισθητήρα ανίχνευσης οχήματος και παράδοσης δεδομένων MES στο PLC. Αυτό το κενό μικροχρονισμού προκάλεσε επαναλαμβανόμενες αθόρυβες στάσεις κατά τη διάρκεια της αλλαγής μοντέλου. Με την τροποποίηση του τύπου σήματος λογικής ελέγχου, το πρόβλημα επιλύθηκε, αποτρέποντας τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και εξοικονομώντας περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.