Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

TrendMiner τροφοδοτείται από TrendMiner

Το TrendMiner είναι μια προηγμένη πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων που έχει σχεδιαστεί για να ενδυναμώνει τις βιομηχανικές επιχειρήσεις ξεκλειδώνοντας πληροφορίες από τις τεράστιες ποσότητες δεδομένων διαδικασίας. Χρησιμοποιεί προηγμένους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης και τεχνικές αναγνώρισης προτύπων για την ανάλυση δεδομένων χρονοσειρών που παράγονται από βιομηχανικό εξοπλισμό και διαδικασίες. Το TrendMiner βοηθά τους μηχανικούς και τους χειριστές να ανακαλύψουν πολύτιμα μοτίβα, ανωμαλίες και συσχετίσεις στα δεδομένα τους, επιτρέποντάς τους να βελτιστοποιήσουν την παραγωγή, να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να μειώσουν τον χρόνο διακοπής λειτουργίας. Το TrendMiner είναι διαισθητικό και φιλικό προς το χρήστη.

Γιατί Η προηγμένη Βιομηχανική Ανάλυση έγινε εύκολη?

-Οπτικοποιήστε λειτουργικές χρονοσειρές και δεδομένα με βάση τα συμφραζόμενα με μια ποικιλία τρόπων οπτικοποίησης και εκτεταμένες επιλογές αναζήτησης και φίλτρου
-Ανάλυση με υπολογισμένες ετικέτες, σύγκριση επιπέδων, σύγκριση πινάκων και μηχανή προτάσεων
-Δημιουργία οθονών και δακτυλικών αποτυπωμάτων για ειδοποιήσεις, έγκαιρες προειδοποιήσεις και πρόβλεψη συντήρησης
-Επεκτείνετε τις επιχειρησιακές πληροφορίες χρησιμοποιώντας συλληφθέντα συμβάντα και συμβάντα τρίτων για ανάλυση περιβάλλοντος
-Δημιουργήστε εξατομικευμένους λειτουργικούς πίνακες ελέγχου για διαδραστική εξερεύνηση και συνεργασία

Οφέλη

  • Ανάλυση βασικών αιτιών για διακυμάνσεις ποιότητας: αύξηση απόδοσης 1% εξοικονομώντας έως και 2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως
  • Ανάλυση παραγόντων επιρροής στην ποιότητα των προϊόντων GMP: από 70% έως πάνω από 95% παραγωγή στο στόχο
  • Εξοικονόμηση 100.000 EUR/y Αποτροπή ζημιών από τη διάβρωση
  • Προγνωστική συντήρηση στη ρύπανση του εναλλάκτη θερμότητας
  • 1% + συνολική αύξηση εσόδων ολόκληρης της γραμμής παραγωγής
  • 5% + αύξηση των εσόδων με τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας Haber/Bosch ηλικίας 100+ ετών

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Πρόσθετες πληροφορίες και πόροι

Προαπαιτούμενα

Χρονοσειρές αποθηκευμένες στο PCS7 Historical L4