Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

People Occupancy Counting Device τροφοδοτείται από Terabee

Υποδομή καταμέτρησης ατόμων - Επιτρέποντας την καλύτερη χρήση του χώρου και της ενέργειας<br/><br/>Αποστολή μας - Προς κτίρια μηδενικών εκπομπών<br/>Παρέχουμε υποδομή καταμέτρησης ατόμων που επιτρέπουν την ανάλυση δεδομένων για τη Διαχείριση Διαστήματος, Ενέργειας και Λειτουργιών, οδηγώντας σε απανθρακοποίηση, εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους με γρήγορη απόδοση επένδυσης (ROI).<br/><br/>Η ενέργεια ανά άτομο είναι η μελλοντική μέτρηση - Η σημερινή αναφορά «Ενέργεια ανά τετραγωνικό μέτρο» δεν αρκεί. Ένα «ενεργειακά αποδοτικό» κτίριο που δεν αξιοποιείται επαρκώς παραμένει αναποτελεσματικό. Τα έξοδα θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού υπάρχουν ανεξάρτητα εάν οι κατανεμημένοι χώροι χρησιμοποιούνται σωστά.

Γιατί Καταμέτρηση πληρότητας ατόμων?

Εγκατεστημένη κεντρικά, η συσκευή OCCUPACY χρησιμοποιεί ένα πολύ μεγάλο οπτικό πεδίο για την παρακολούθηση του αριθμού των ατόμων και της τοποθεσίας. Μία συσκευή καλύπτει έως και 8 × 8 m, το μεγαλύτερο FoV στην αγορά, ανεξάρτητα από το ύψος τοποθέτησης, καθιστώντας την ιδανική για αίθουσες συσκέψεων και ανοιχτούς χώρους. Πολλαπλές συσκευές κλιμακώνονται για μεγαλύτερους χώρους. Με ακρίβεια 95-98%, οι θερμικοί αλγόριθμοι μετρούν τους ανθρώπους ενώ αποκλείουν άλλες πηγές θερμότητας. Η θερμική ανίχνευση χαμηλής ανάλυσης εξασφαλίζει ιδιωτικότητα από το σχεδιασμό.

Συσκευή πληρότητας

Οφέλη

  • Διαχείριση ενέργειας - Σύστημα ελέγχου ζήτησης HVAC, προσαρμογή άλλων συστημάτων με βάση τα δεδομένα ροής και πληρότητας ατόμων
  • Διαχείριση χώρου - Επαναχρησιμοποίηση αχρησιμοποίητου χώρου, αναδιαμόρφωση διάταξης χώρου εργασίας, επέκταση ή/και μείωση περιοχών
  • Βελτιστοποίηση λειτουργιών - Βελτιωμένη άνεση, υψηλότερη παραγωγικότητα, ομαλότερη λειτουργία

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Ακίνητα

Προσδιορίστε υποαξιοποιημένους χώρους για να προσαρμόσετε τις στρατηγικές μίσθωσης, να βελτιστοποιήσετε τα ενοίκια και να μεγιστοποιήσετε
Βελτιστοποίηση ενέργειας και HVAC
Προγραμματίστε τον καθαρισμό, τη συντήρηση
Αξιοποιήστε τις πληροφορίες πληρότητας για να βελτιώσετε τις ανέσεις του κτιρίου
Διαχειριστείτε αποτελεσματικά και κατανέμετε αίθουσες συσκέψεων, χώρους συνεργασίας