Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

BACnet Gateway - People Counting to BMS control τροφοδοτείται από Terabee

Υποδομή καταμέτρησης ατόμων - Επιτρέποντας την καλύτερη χρήση του χώρου και της ενέργειας

Αποστολή μας - Προς κτίρια μηδενικών εκπομπών
Παρέχουμε υποδομή καταμέτρησης ατόμων που επιτρέπουν την ανάλυση δεδομένων για τη Διαχείριση Διαστήματος, Ενέργειας και Λειτουργιών, οδηγώντας σε απανθρακοποίηση, εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους με γρήγορη απόδοση επένδυσης (ROI).

Η ενέργεια ανά άτομο είναι η μελλοντική μέτρηση - Η σημερινή αναφορά «Ενέργεια ανά τετραγωνικό μέτρο» δεν αρκεί. Ένα «ενεργειακά αποδοτικό» κτίριο που δεν αξιοποιείται επαρκώς παραμένει αναποτελεσματικό. Τα έξοδα θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού υπάρχουν ανεξάρτητα εάν οι κατανεμημένοι χώροι χρησιμοποιούνται σωστά.

Γιατί Γεφύρωση δικτύου καταμέτρησης ατόμων με το BMS?

Σχεδιασμένο για ολοκληρωτές BMS και χειριστές εμπορικών κτιρίων, η πύλη BACnet εξαλείφει τα κατακερματισμένα δεδομένα μέτρησης ατόμων που περιορίζουν την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την άνεση. Συνδέει αισθητήρες Terabee σε οποιοδήποτε BMS μέσω BACnet, παρέχοντας δεδομένα πληρότητας σε πραγματικό χρόνο σε μια κεντρική πλατφόρμα, με προαιρετική υποστήριξη LoRa. Η αξία μετράται με τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, τον βελτιστοποιημένο έλεγχο HVAC και φωτισμού, βελτιώνοντας τη χρήση χώρου σε χαρτοφυλάκια οποιουδήποτε μεγέθους.

Διάγραμμα συστήματος διαχείρισης κτιρίων

Οφέλη

  • Γεφύρωση δικτύου καταμέτρησης ατόμων με το BMS:
    Η πύλη BACnet συνδέεται με το Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων μέσω IP και τροφοδοτεί σχετικά δεδομένα μέτρησης ατόμων. Αυτό καθιστά το BMS πιο έξυπνο, επιτρέποντας τον έλεγχο κτιρίων σε πραγματικό χρόνο με βάση τις πιο σημαντικές πληροφορίες: πώς το κτίριο χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους.
  • Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο:
    Όταν συλλέγονται δεδομένα αισθητήρων για ένα σύστημα ελέγχου, ο πραγματικός χρόνος είναι εξαιρετικά σημαντικός. Τόσο οι μετρητές FLOW όσο και οι μετρητές OCCUPACY People μεταφέρουν δεδομένα στην πύλη BACnet, η οποία είναι ικανή να συγχωνεύει δεδομένα, να μεταφράζει και να μεταφέρει σχετικές πληροφορίες στο BMS, όλα σε πραγματικό χρόνο.
  • Ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης συσκευών:
    Η πύλη επιτρέπει την εύκολη διαμόρφωση πολλαπλών συσκευών μέτρησης ατόμων ταυτόχρονα, εξοικονομώντας χρόνο και απλοποιώντας τη διαδικασία θέσης σε λειτουργία. Μπορεί επίσης να εκτελέσει ενημερώσεις υλικολογισμικού στις συσκευές μέτρησης ατόμων που είναι συνδεδεμένες στην πύλη.
  • Διαμόρφωση χώρου και συγχώνευση δεδομένων, τοπικά:
    Η πύλη φιλοξενεί τοπικά πληροφορίες σχετικά με τη διάταξη του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των δωματίων και των χώρων. Τόσο οι μετρητές FLOW όσο και οι μετρητές Occupancy People αντιστοιχίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές, έτσι ώστε η συγκέντρωση και η συγχώνευση δεδομένων να πραγματοποιούνται στην πύλη.
  • 100% ακεραιότητα και ασφάλεια δεδομένων:
    Η ακεραιότητα των δεδομένων διασφαλίζεται από την πλήρη τοπική υποδομή, προσφέροντας απόλυτη ηρεμία για θέματα ασφάλειας.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Πανεπιστήμια

Μεγιστοποιήστε την αποτελεσματικότητα των αιθουσών διαλέξεων, των τάξεων, των χώρων με βάση τα πραγματικά πρότυπα χρήσης, τη διαχείριση ενέργειας και HVAC,
προγραμματίστε το προσωπικό φύλαξης και συντήρησης σύμφωνα με την πληρότητα χώρου σε πραγματικό χρόνο, ειδικά σε κοινόχρηστους χώρους και τουαλέτες υψηλής κυκλοφορίας, προγραμματισμό μαθημάτων και προγραμματισμό μαθημάτων