Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

End-to-End Energy Management System (EMS) τροφοδοτείται από Teknologix Automation

Από το 2008, η TEKNOLOGIX είναι ένας αξιόπιστος πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων έξυπνων αυτοματισμών σε όλη τη Μέση Ανατολή. Ειδικευόμαστε στην παροχή καλά σχεδιασμένων εννοιών και υλοποιήσεων σε συστήματα PLC, SCADA και ελέγχου κίνησης.
Ως ένας από τους πρωτοπόρους παρόχους λύσεων Industry 4.0 στην περιοχή, πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών όπως τα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (EMS) και τα Συστήματα Διαχείρισης Γραμμών (LMS), που είναι απρόσκοπτα ενσωματωμένα με την τεχνητή νοημοσύνη για έξυπνη συλλογή δεδομένων.
Η εκτεταμένη εμπειρία μας στους τομείς F&B και FMCG μας επιτρέπει να προσφέρουμε προσαρμοσμένες στρατηγικές αυτοματισμού υψηλής απόδοσης που οδηγούν στην επιχειρησιακή αριστεία.

Γιατί Διαφάνεια από το δάπεδο μέχρι τον τελευταίο όροφο?

Οι περισσότεροι πελάτες F&B και FMCG αντιμετωπίζουν περιορισμένη ορατότητα στην κατανάλωση ενέργειας, καθιστώντας δυσκολότερη την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας και αφήνοντας τις ομάδες λειτουργίας χωρίς τα εργαλεία που χρειάζονται. Το ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (EMS) TEKNOLOGIX ενσωματώνει τη μέτρηση σε βιομηχανικά δίκτυα, συνδέοντας τόσο νέα όσο και υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία, για τη μετατροπή δεδομένων ενέργειας και παραγωγής σε λειτουργικούς πίνακες ελέγχου ευθυγραμμισμένους με το ISO 50001

Διάγραμμα δικτύου συστημάτων βιομηχανικού ελέγχου

Οφέλη

  • Μείωση λειτουργικού κόστους: Προσδιορίστε τις ενεργειακές αναποτελεσματικότητες, εξαλείψτε τα απόβλητα και μειώστε τη μέγιστη ζήτηση ενέργειας μέσω παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο
  • Κανονιστική Συμμόρφωση και Αποδοτικότητα Αναφορών: Βελτιστοποίηση της τεκμηρίωσης και της αυτοματοποιημένης αναφοράς για ελέγχους σύμφωνα με τα πρότυπα ISO50001
  • Λήψη αποφάσεων με γνώμονα τα δεδομένα: Ενισχύστε τους διαχειριστές εγκαταστάσεων με πίνακες εργαλείων δράσης και υποστηρίξτε επενδυτικές αποφάσεις σε ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Τρόφιμα Αλ Γκουραΐρ

Ιδρύθηκε το 1976, η Al Ghurair Foods είναι ένας κορυφαίος παραγωγός τροφίμων με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το 2024, η Al Ghurair Foods συνεργάστηκε με την Teknologix για την ανάπτυξη της Siemens Energy Manager PRO για κεντρική διαχείριση ενέργειας σε αλευροτριβεία, διυλιστήρια ζάχαρης, ζωοτροφές, παραγωγή αυγών και εργοστάσια επεξεργασίας λαδιού.