Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

PLM On Cloud τροφοδοτείται από Tata Consultancy Services

Η Tata Consultancy Services είναι ένας οργανισμός λύσεων πληροφορικής που συνεργάζεται με πολλές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο στα ταξίδια μετασχηματισμού τους για περισσότερα από 50 χρόνια. Η TCS προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών, τεχνολογικών και μηχανολογικών υπηρεσιών και λύσεων υπό την καθοδήγηση συμβουλευτικών υπηρεσιών, γνωστικών λειτουργιών. Αυτό παρέχεται μέσω του μοναδικού μοντέλου παράδοσης Location Independent Agile™. Η προληπτική στάση της TCS για την κλιματική αλλαγή και η βραβευμένη της έχουν κερδίσει μια θέση σε κορυφαίους δείκτες βιωσιμότητας όπως ο δείκτης MSCI Global Sustainability Index και ο FTSE4Good Emerging Index.

Γιατί Δύναμη του σύννεφου για το πλαίσιο Digital Thread?

... σχέδιο μετεγκατάστασης στο σύννεφο. Αρχιτεκτονική αναφοράς για καθοδήγηση αποφάσεων πλατφόρμας.
-Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οριστικοποίηση στρατηγικής και αρχιτεκτονικής υψηλού επιπέδου
-Πλαίσιο αξιολόγησης Cloud για τον εντοπισμό των παραμέτρων της πλατφόρμας cloud σωστού μεγέθους
-Διαμόρφωση και ανάπτυξη Cloud
-Αρχιτεκτονική αναφοράς για πλατφόρμα cloud επιλογής
-Αυτοματισμός Υποδομών
-Δοκιμή αυτοματισμού

Οφέλη

  • 10% - 30% αύξηση της απόδοσης της εφαρμογής
  • 20% - 25% μείωση κόστους υποδομής
  • Ενεργοποίηση του κύκλου προϊόντων κλειστού βρόχου
  • Ενεργοποίηση του Digital Thread/Twin

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Πρόσθετες πληροφορίες και πόροι

Προαπαιτούμενα

κανένας