Skip to main content

Carbon Accounting Solution τροφοδοτείται από Sustaira

Η πλατφόρμα Sustaira χαμηλού κώδικα, αρθρωτή, με τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τους ηγέτες να ενοποιήσουν δεδομένα, να αυτοματοποιήσουν ροές εργασίας, να παρακολουθούν τους KPI και να μετατρέψουν τη στρατηγική σε δράση. Συνδυάζοντας τις γνώσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη με μια ευέλικτη αρχιτεκτονική, η Sustaira προσφέρει λύσεις βιωσιμότητας προσαρμοσμένες στις μοναδικές επιχειρηματικές σας ανάγκες.<br/>Οραματιζόμαστε ένα μέλλον όπου η βιωσιμότητα είναι ο πυρήνας των δραστηριοτήτων κάθε οργανισμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προχωράμε πέρα από την αναφορά, δίνοντας τη δυνατότητα στους οργανισμούς να απαλλάσσουν τις λειτουργίες τους από τις ανθρακούχες εκπομπές, να μειώσουν τον κίνδυνο και να επιτύχουν μετρήσιμο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα με ευέλικτες, επεκτάσιμες λύσεις. Κάνουμε τη βιωσιμότητα εφαρμόσιμη, υπεύθυνη και ικανοποιητική.

Γιατί Why the Carbon Accounting Solution??

This Solution serves teams struggling with manual, fragmented emissions tracking for ESG compliance (CSRD, SEC) and Net-Zero goals. Our solution is a customizable low-code solution centralizing all Scope 1, 2, and 3 data, automating GHG Protocol calculations using verified factors. This creates a single, auditable source of truth, reducing reporting risk and providing granular insights to drive strategic carbon reduction initiatives.

Carbon accounting dashboard on computer screen

Οφέλη

  • Sustaira provides a single, auditable source of truth for all your Scope 1, 2, and 3 emissions data. Centralize energy consumption, travel, and supply chain emissions in one platform to ensure data consistency and accuracy across disclosures.
  • It offers connectors to integrate seamlessly with your core systems (ERP, PLM) and utility providers. This automates the collection of source data (e.g., fuel usage, electricity) for Scope 1 and 2, and procurement data for Scope 3, eliminating manual entry.
  • Gain immediate visibility into your carbon performance with real-time dashboards and analytics. Set clear Net-Zero targets and instantly track progress against them.
  • Sustaira uses built-in engines aligned with the GHG Protocol to accurately calculate Scope 1, 2, and 3 emissions. You can use the included, updated emission factors or easily customize factors to reflect specific operations.
  • As a low-code platform, Sustaira is designed for rapid configurability and future-proofing of your carbon program. Easily adjust dashboards and add new reporting metrics to meet emerging demands.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Μελέτη περίπτωσης

Customer Case Story: Ports of Jersey

Sustaira X Ports of Jersey

For Ports of Jersey we developed a flexible, scalable platform that automated data collection, reporting, and carbon footprint analysis.

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα