Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί ISPD;

Οι υπερτάσεις είναι η κύρια αιτία μη προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας. Οι συσκευές Siemens Industrial Surge Protection Devices (ISPD) προστατεύουν τα κυκλώματα ισχύος και σήματος σε όλη τη μονάδα σας για να διατηρούν την παραγωγή σε λειτουργία και τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά ασφαλή. Οι σχεδιασμοί DIN-rail με αντικαταστάσιμες μονάδες και απομακρυσμένες επαφές καθιστούν την εγκατάσταση απλή και τη συντήρηση γρήγορη. Το χαρτοφυλάκιο καλύπτει AC 120-600 V, DC 24 V και φωτοβολταϊκά έως 1500 V, καθώς και προστασία σήματος με λίστα UL, μετασκευές και νέες κατασκευές καθώς εξελίσσονται οι προσδοκίες της NEC.

Βασικά οφέλη

Μειώστε τον μη προγραμματισμένο χρόνο διακοπής

Μετριάστε τις υπερτάσεις σε διαδρομές AC, DC και σήματος για την προστασία των μονάδων δίσκου, των PLC και των οργάνων, ώστε η παραγωγή να παραμένει σε καλό δρόμο και τα περιουσιακά στοιχεία να διαρκούν περισσότερο.

Απλοποίηση της συντήρησης και των αναβαθμίσεων συστήματος

Ανταλλάξτε μονάδες υπερτάσεων ή προσθέστε προστασία για πρόσθετα κυκλώματα χωρίς επανακαλωδίωση, χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό και τη στερέωση σε ράγα DIN.

Υποστηρίξτε ευέλικτες εφαρμογές με μία λύση

Καλύψτε την προστασία AC, DC και γραμμής σήματος από τις κύριες τροφοδοσίες ισχύος για τον έλεγχο καλωδίωσης και συνδέσεων δεδομένων με ένα ενιαίο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο.

Προτεινόμενες δυνατότητες