Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το ΣΙΒΑΚΟΝ 8PS;

Το σύστημα SIVACON 8PS LI παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για ασφαλή και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις υποδομές και τη βιομηχανία. Διανείμετε ισχύ για πολυώροφα κτίρια και βιομηχανικές εφαρμογές, υποστηρίζοντας ρεύματα από 800 A έως 6300 A.

Είναι το σύστημά σας εξοπλισμένο για να μεταδίδει μεγάλους όγκους ισχύος; Το σύστημα SIVACON 8PS LI παρέχει αποτελεσματική διαχείριση ισχύος με χαμηλή πτώση τάσης. Βελτιώστε τη λειτουργική διαθεσιμότητα και παρέχετε πυροπροστασία στους χειριστές σας. Το SIVACON 8PS επιτρέπει ζωντανές αλλαγές κατά τη λειτουργία.

Ο συμπαγής σχεδιασμός σάντουιτς ενσωματώνεται εύκολα σε περιορισμένους χώρους για οικονομικά αποδοτική υποδομή. Οι μονάδες απομάκρυνσης και απομάκρυνσης που έχουν επαληθευθεί από το σχεδιασμό αυξάνουν την ασφάλεια των ατόμων και του εξοπλισμού. Συνδέστε τις μονάδες απομάκρυνσης ζωντανά για ευέλικτες ρυθμίσεις κατά τη λειτουργία για ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας.

Βασικά οφέλη

Δώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια

Τα εξαρτήματα που έχουν επαληθευτεί από το σχεδιασμό βοηθούν στην παροχή εξοπλισμού υψηλής ποιότητας και ασφάλειας προσωπικού. Συμμορφωθείτε με τα πρότυπα της σειράς IEC 61439 και πληροίτε τις απαιτήσεις πυροπροστασίας κλάσης EI90 και EI120.

Δημιουργία οικονομικά αποδοτικής υποδομής

Μειώστε το κόστος υποδομής με το σύστημα υποδοχής ράβδων διαύλων LI. Ο συμπαγής σχεδιασμός και οι αξιόπιστες συνδέσεις γάντζων και μπουλονιών βοηθούν στη βελτιστοποίηση της επένδυσής σας και στη διατήρηση χαμηλού κόστους από τον προγραμματισμό έως τη λειτουργία.

Εξελίξτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις ανάγκες σας

Σχεδιάστε και ρυθμίστε το σύστημα τροφοδοσίας σας ευέλικτα ανά πάσα στιγμή. Κάντε απλές αλλαγές κατά τη λειτουργία, ακόμη και με ζωντανές γραμμές παραγωγής. Προσαρμόστε την υποδομή σας ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις και απαιτήσεις.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους