Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το ΣΙΒΑΚΟΝ 8PS BD2;

Το SIVACON 8PS BD2 είναι ένα αρθρωτό σύστημα διαύλων για διανομή ισχύος υψηλών επιδόσεων σε μικρούς χώρους. Ο αρθρωτός σχεδιασμός του προσφέρει μέγιστη ευελιξία, επιτρέποντας την εύκολη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες παραγωγής και κατασκευές κτιρίων. Ως καινοτόμος εναλλακτική λύση στα καλώδια, παρέχει ασφαλή διανομή ισχύος και οικονομικά αποδοτική μετάδοση δεδομένων χρησιμοποιώντας τεχνολογία powerline.

Το σύστημα BD2 αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης σειράς προϊόντων της SIVACON 8PS. Τα συστήματα κορμών διαύλων είναι η καινοτόμος εναλλακτική λύση στα καλώδια για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών:

  • Εμπορικά κέντρα και σούπερ μάρκετ
  • Εκθεσιακές αίθουσες
  • Κέντρα οικιακής βελτίωσης
  • Εργαστήρια
  • Πολυώροφα κτίρια
  • Αυτοκινητοβιομηχανία
  • Βιομηχανία μεταποίησης
  • Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
  • Πλοία
  • Κέντρα δεδομένων
  • Νοσοκομεία
  • Πολυώροφα και υπόγεια πάρκινγκ

Βασικά οφέλη

Ξεκλειδώστε μια σειρά εφαρμογών

Επειδή απαιτεί τόσο λίγο χώρο, το 8PS BD2 είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο και δοκιμασμένο με χαρακτηριστικά φράγμα πυρκαγιάς. Το συμπαγές σύστημα BD2 είναι ιδανικό για όλες τις εφαρμογές που υπόκεινται σε υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας.

Βελτιώστε την ευελιξία σας

Βελτιώστε την ευελιξία σας με δύο μεγέθη έως 1.250 A για επτά βαθμολογίες ρεύματος, με αγωγούς αλουμινίου ή χαλκού, καθώς και χαμηλές απαιτήσεις χώρου και προσαρμογή σε κάθε δομή κτιρίου μέσω μονάδων σύνδεσης 3D έως 800 A.

Βελτίωση της ασφάλειας

Προστατεύστε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με σφραγισμένα σημεία κοπής και υψηλό βαθμό ασφάλειας σε περίπτωση πυρκαγιάς με δοκιμασμένο φράγμα πυρκαγιάς και λειτουργική αντοχή. Επιπλέον, αποκτήστε οικονομικά αποδοτική μετάδοση δεδομένων χρησιμοποιώντας τεχνολογία powerline.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους