Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί να επιλέξετε τα περιβλήματα της SIVACON 8MF1 για τα έργα σας;

Το SIVACON 8MF1 είναι ένα αρθρωτό σύστημα περιβλημάτων δοκιμασμένου τύπου σχεδιασμένο για τις απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής πάνελ. Τα τυποποιημένα εξαρτήματα, τα δεδομένα μηχανικής CAD/CAE και ο σχεδιασμός που συμμορφώνεται με τα πρότυπα συμβάλλουν στη μείωση της προσπάθειας μηχανικής, στην ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων και στην υποστήριξη αξιόπιστης λειτουργίας.

  • Ταχύτερη εφαρμογή: Διατίθεται προσυναρμολογημένο ή ως κιτ για μείωση της προσπάθειας σχεδιασμού, συναρμολόγησης και προμήθειας.
  • Αποτελεσματικός θερμικός σχεδιασμός: Απλός, συμβατός με τα πρότυπα υπολογισμός και βελτιστοποίηση της απώλειας ισχύος.
  • Ψηφιακή ενσωμάτωση: Τα δεδομένα CAD, CAE και BOM μειώνουν τη χειρωνακτική εργασία, τα σφάλματα και την επανεπεξεργασία.
  • Ευέλικτη προσαρμογή: Ειδικές διαστάσεις, εγκοπές, φινιρίσματα, πιστοποιήσεις και εγκρίσεις σε μία πλατφόρμα.
  • Επεκτασιμότητα: Επεκτείνετε ή τροποποιήστε τα περιβλήματα όταν αλλάζουν οι απαιτήσεις - χωρίς επανασχεδιασμό.
  • Συμμόρφωση προτύπων: Σχεδιασμός συστήματος δοκιμασμένου τύπου που υποστηρίζει τα ισχύοντα βιομηχανικά πρότυπα.
Ένας πίνακας ελέγχου SIVACON 8MF1 περιτριγυρισμένος από γραμμές τεχνολογίας.

Βασικά οφέλη

Εικονίδιο που συμβολίζει την προσαρμογή

Προσαρμόστε τα μεμονωμένα περιβλήματα γρηγορότερα

Χρησιμοποιήστε 90 τυποποιημένα μεγέθη, 2.000+ συνδυαστικά στοιχεία και τον διαμορφωτή 3D για να δημιουργήσετε περίβλημα πίνακα ελέγχου για συγκεκριμένες εφαρμογές χωρίς να ξεκινήσετε από το μηδέν.

Εικονίδιο που συμβολίζει την εξοικονόμηση χρόνου

Μειώστε την προσπάθεια μηχανικής

Αποκτήστε πρόσβαση σε δεδομένα CAD/CAE, μακροεντολές EPLAN και δεδομένα ProPanel για να μεταφέρετε πληροφορίες περιβλήματος απευθείας στη ροή εργασιών μηχανικής και παραγωγής.

Εικονίδιο που συμβολίζει ψηφιακά εργαλεία

Δημιουργήστε και παραδώστε γρηγορότερα

Επιλέξτε προσυναρμολογημένα ντουλάπια ή παράδοση βάσει κιτ, μειώστε το χρόνο κατεργασίας και συναρμολόγησης, απλοποιήστε την προμήθεια και κλιμακώστε τις τυποποιημένες διαδικασίες σε όλες τις παραλλαγές.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Αρθρωτός σχεδιασμός για κλιμακούμενο κτίριο πάνελ

Η βάση για το διαφοροποιημένο αρθρωτό σύστημα είναι το πλαίσιο, διαθέσιμο σε 90 τυποποιημένα μεγέθη και συνδυάζεται με περισσότερα από 2.000 στοιχεία, προσαρμοσμένες εγκοπές, φινιρίσματα, διαστάσεις και εγκρίσεις. Ο εύκαμπτος πίνακας ελέγχου συστήματος SIVACON 8MF1 μπορεί να παραγγελθεί για αυτοσυναρμολόγηση ή προσυναρμολόγηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διαμορφωτή 3D για να δημιουργήσετε τον ατομικό σας πίνακα ελέγχου.

Κατόπιν αιτήματός σας, μπορούμε να τροποποιήσουμε το τυποποιημένο χαρτοφυλάκιό μας σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές σας. Προσφέρουμε φινιρίσματα βαφής σε ειδικά ή λειτουργικά χρώματα, προσαρμοσμένες εγκοπές, γαλβανισμένα περιβλήματα, περιβλήματα σε ειδικά μεγέθη και στοιχεία με συγκεκριμένο πάχος λαμαρίνας. Μπορείτε να συνεχίσετε την επεξεργασία του ντουλαπιού σας μόλις παραδοθεί, γεγονός που εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο για μηχανική κατεργασία και βαφή.

Συνεργαζόμαστε μαζί σας για την ανάπτυξη περιβλημάτων που ανταποκρίνονται στις ακριβείς απαιτήσεις σας: για παράδειγμα, ειδικές διαστάσεις, μεμονωμένα εξαρτήματα λαμαρίνας ή ειδικές εγκρίσεις. Επωφεληθείτε από την εμπειρία μας στον σχεδιασμό και την επεξεργασία μηχανικών πάνελ, εξοικονομώντας παράλληλα προσπάθεια ανάπτυξης και συναρμολόγησης.

Διαμορφώστε το γραφείο σας

Αυτοματοποιημένη μηχανική με αξιόπιστα δεδομένα

Όλα τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα για όλα τα εξαρτήματα των θαλάμων ελέγχου του συστήματος SIVACON 8MF1 είναι διαθέσιμα online, 24/7 σε ουδέτερες μορφές δεδομένων για τα συστήματα CAD ή CAE σας. Θα βρείτε επίσης μακροεντολές ePlan για προρυθμισμένους θαλάμους συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων ProPanel, στην πύλη δεδομένων ePlan και στον διαχειριστή λήψης CAx. Αυτό σας εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο μηχανικής. Τα δεδομένα ProPanel υποστηρίζουν την αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγής σας.

Μάθετε περισσότερα

Εικονίδια που δείχνουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα: σχέδια, τρισδιάστατα μοντέλα, πιστοποιήσεις, εγχειρίδια, φύλλα δεδομένων και μακροεντολές EPLAN electric P8
Διαδικασία υπολογισμού απώλειας ισχύος με βάση το λογισμικό SIMARIS therm

Θερμική σχεδίαση με θερμική μονάδα SIMARIS

Με Θερμικό λογισμικό SIMARIS, μπορείτε εύκολα και με ακρίβεια να εκτελέσετε το θερμικό σχέδιο των ντουλαπιών ελέγχου. Επαληθεύστε την αύξηση της θερμοκρασίας και υπολογίστε απαγωγή θερμότητας και επιτρεπτή απώλεια ισχύος με βάση τις συνθήκες περιβάλλοντος, τις εγκατεστημένες συσκευές και τις παραμέτρους λειτουργίας

Οι συσκευές από τα χαρτοφυλάκια SENTRON, SIRIUS, SIMATIC, SINAMICS και SITOP μπορούν να προστεθούν με λίγα μόνο κλικ. Το λογισμικό υπολογίζει την πραγματική απώλεια ισχύος κάθε επιλεγμένης συσκευής με βάση την εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των συντελεστών ονομαστικού ρεύματος και σύμπτωσης. Ένα μόνο κλικ δημιουργεί μια πλήρη αναφορά υπολογισμού με όλα τα σχετικά δεδομένα και τεκμηρίωση. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της επαλήθευσης συμμόρφωσης σύμφωνα με ΙΕΚ 61439, IEC 60204-1 και IEC 60890.

Εξαρτήματα συστήματος για πλήρη ντουλάπια

Ολοκληρώστε το περίβλημα σας με κλιματισμό SIVACON 8MR, φωτισμό SIVACON 8MF/8MR και αξεσουάρ για αξιόπιστη λειτουργία, εγκατάσταση και συντήρηση.

Σύστημα κλιματισμού SIVACON 8MR

Το σύστημα κλιματισμού SIVACON 8MR εξασφαλίζει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που είναι εγκατεστημένες στο ντουλάπι λειτουργούν χωρίς σφάλματα, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος. Αποτρέπει τη συμπύκνωση και τη ζημιά από τον παγετό και προστατεύει από τις δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν. Το χαρτοφυλάκιο κυμαίνεται από ανεμιστήρες φίλτρων, συσκευές ψύξης και θερμαντήρες έως θερμοστάτες. Στα χειρουργεία, λόγω του φυσικού αεριζόμενου συστήματος αερισμού, οι καμπίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά στον κλιματισμό.

Σύστημα φωτισμού ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SIVACON 8MF/8MR

Οι διάφορες εκδόσεις του συστήματος φωτισμού SIVACON 8MF/8MR προσφέρουν βέλτιστες συνθήκες φωτισμού για εγκατάσταση και συντήρηση. Η τεχνολογία LED εξοικονομεί ενέργεια και αποτρέπει την ανάγκη συντήρησης.

Εξαρτήματα κλιματισμού συστήματος SIVACON 8MR
Θήκες SIVACON 8MF1 με εικονίδιο Ecotech της Siemens

Διατίθεται με περιβλήματα ανακυκλωμένου χάλυβα

Το SIVACON 8MF1 διατίθεται με περιβλήματα κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένο χάλυβα, λιώνει σε φούρνο ηλεκτρικού τόξου που λειτουργεί με ανανεώσιμη αιολική ενέργεια. Αυτή η επιλογή περίφραξης σας δίνει μια άλλη επιλογή υλικού για έργα με συγκεκριμένες απαιτήσεις βιωσιμότητας. Διατηρεί την ίδια αρχιτεκτονική συστήματος, συμβατότητα, επιλογές προσαρμογής και απόδοση.

Η ίδια υλική ιδέα είναι επίσης διαθέσιμη για Ράγες ΑΛΦΑ DIN, που κατασκευάζονται με ανανεώσιμη αιολική ενέργεια. Και τα δύο προϊόντα πληρούν τα κριτήρια πλαισίου EcoTech της Siemens.

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε πόρους και συναφή προϊόντα

Φυλλάδια

Φυλλάδιο | Θήκες συστημάτων ΣΙΒΑΚΟΝ 8MF1

Κατάλογοι

Κατάλογος | LV 10 - ΣΈΝΤΡΟΝ - ΣΙΒΑΚΌΝ - ΆΛΦΑ

Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος | Βάση δεδομένων εικόνων

Σύνδεσμος | Διαχειριστής λήψεων CAx

Σύνδεσμος | Προδιαγραφές διαγωνισμού