Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί ο Δημιουργός Μοντέλων SITRANS SSE IQ;

Το SITRANS SSE IQ Model Creator είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει στους μηχανικούς διεργασιών να κατασκευάζουν, να αξιολογούν και να αναπτύσσουν μοντέλα μαλακών αισθητήρων βασισμένα σε τεχνητή νοημοσύνη - χωρίς καμία εμπειρία στην επιστήμη των δεδομένων. Λειτουργεί επί τόπου χρησιμοποιώντας μόνο CPU, προστατεύει ευαίσθητα δεδομένα διεργασιών ενώ παρέχει ένα μοντέλο για προβλέψεις σε πραγματικό χρόνο δύσκολων παραμέτρων διεργασίας, όπως η ποιότητα του προϊόντος, η καθαρότητα, το ιξώδες και οι εκπομπές.

AI για μηχανικούς διεργασιών, όχι μόνο για επιστήμονες δεδομένων

Δημιουργήστε, αξιολογήστε και αναπτύξτε μοντέλα μαλακών αισθητήρων μέσω καθοδηγούμενης ροής εργασίας - δεν απαιτείται τεχνογνωσία στην επιστήμη των δεδομένων. Η αυτοματοποιημένη μηχανική μάθηση χειρίζεται την επιλογή αλγορίθμων και την εκπαίδευση μοντέλων, εκδημοκρατίζοντας την τεχνητή νοημοσύνη στο εργοστάσιό σας.

Πλήρης Προστασία Δεδομένων

Το Model Creator εκτελείται τοπικά σε CPU - σε τυπικό φορητό υπολογιστή ή διακομιστή - χωρίς δεδομένα διεργασίας που αποστέλλονται ποτέ στο cloud. Τα ευαίσθητα βιομηχανικά δεδομένα παραμένουν πλήρως προστατευμένα, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την ισχυρή μοντελοποίηση μαλακών αισθητήρων βασισμένη σε τεχνητή νοημοσύνη.

Γρήγορη απόδοση επένδυσης και δοκιμές σκοπιμότητας δωρεάν.

Επίτευξη απόδοσης επένδυσης σε 1-3 μήνες. Δημιουργήστε και αξιολογήστε μοντέλα δωρεάν, πληρώστε μόνο κατά την εξαγωγή. Αναπτύξτε σε SITRANS SSE IQ, Industrial Edge ή SIMATIC APC Suite — με ένα κλικ, χωρίς έργο πληροφορικής. Κλιμακώστε με τον δικό σας ρυθμό.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Καθοδηγούμενη ροή εργασίας - Δεν απαιτείται τεχνογνωσία AI

Μια διαφανής ροή εργασίας βήμα προς βήμα καθοδηγεί τους χρήστες από τη μεταφόρτωση δεδομένων έως την εξαγωγή μοντέλου. Επιλέξτε ανάμεσα στο «Γρηγορότερο» (επικυρωμένο μοντέλο σε ~2 λεπτά) ή «Καλύτερη εφαρμογή» (εξαντλητική αναζήτηση αλγορίθμων). Η πλατφόρμα δοκιμάζει αυτόματα εκατοντάδες διαμορφώσεις μοντέλων και επιλέγει την καλύτερη - δεν απαιτείται υπόβαθρο επιστήμης δεδομένων. Πολλά μοντέλα μπορούν να τοποθετηθούν σε ουρά και να εκπαιδευτούν διαδοχικά.

Δημιουργός μοντέλου SITRANS SSE IQ - Επισκόπηση ροής εργασιών 4:3

Προεπεξεργασία δεδομένων & επικύρωση ποιότητας

Ανεβάστε δεδομένα ιστορικής διαδικασίας σε μορφή CSV, XLSX, Parquet ή Pickle (έως 200 MB). Η πλατφόρμα σάς καθοδηγεί στο χειρισμό τιμών που λείπουν, στην ανίχνευση και την αφαίρεση ακραίων τιμών και στην παροχή διαδραστικών οπτικοποιήσεων (χρονοσειρές, ιστογράμματα, διαγράμματα διασποράς), ώστε οι μηχανικοί να μπορούν να επιθεωρούν την ποιότητα των δεδομένων πριν από τη μοντελοποίηση. Τα πραγματικά δεδομένα εγκαταστάσεων είναι πάντα ατελή - αυτό το βήμα εξασφαλίζει καθαρές, αξιόπιστες εισόδους μοντέλου.

Δημιουργός μοντέλου SITRANS SSE IQ - Επικύρωση δεδομένων 4:3

Έξυπνη επιλογή χαρακτηριστικών με πληροφορίες συσχέτισης

Κατανοήστε ποιες μεταβλητές διαδικασίας έχουν μεγαλύτερη σημασία. Η πλατφόρμα παρέχει πίνακες συσχέτισης, ομαδοποίηση συσχέτισης και κανονικοποίηση βαθμολογίας PCA/Z για να βοηθήσει τους μηχανικούς να εντοπίσουν τα πιο σχετικά χαρακτηριστικά εισόδου. Η επιλογή χαρακτηριστικών καθοδηγείται από αναλυτικές γνώσεις, παρέχοντας στους ειδικούς διεργασιών πλήρη διαφάνεια και έλεγχο των εισόδων του μοντέλου - διασφαλίζοντας φυσικά ουσιώδη και ακριβή μοντέλα μαλακών αισθητήρων.

SITRANS SSE IQ Δημιουργός μοντέλου - Πίνακας συσχέτισης 4:3

Αξιολόγηση μοντέλου — με ελέγχους συμμόρφωσης

Αξιολογήστε την απόδοση του μοντέλου χρησιμοποιώντας βαθμολογία R², μέσο ποσοστό σφάλματος, υπολειπόμενα γραφήματα και γραφήματα πραγματικών έναντι προβλεπόμενων τιμών. Κριτικά, οι ενσωματωμένες δοκιμές συμμόρφωσης EPA PS-16 (σχετική ακρίβεια, δοκιμή μεροληψίας, δοκιμή συσχέτισης) παρέχουν ένα σαφές σήμα go/no-go για εφαρμογές παρακολούθησης εκπομπών. Οι κανονιστικοί έλεγχοι είναι πλήρως ενσωματωμένοι - μειώνοντας τον κίνδυνο συμμόρφωσης και επιταχύνοντας τις αποφάσεις ανάπτυξης.

SITRANS SSE IQ Δημιουργός μοντέλου - Αξιολόγηση μοντέλου 4:3

Κρυπτογραφημένη εξαγωγή με ένα κλικ

Εξαγάγετε εκπαιδευμένα μοντέλα σε τυποποιημένη, κρυπτογραφημένη μορφή απευθείας στο SITRANS SSE IQ, Siemens Industrial Edge ή SIMATIC APC Suite — με ένα μόνο κλικ. Χωρίς έργο πληροφορικής, καμία προσπάθεια ολοκλήρωσης. Το εξαγόμενο μοντέλο επικυρώνεται στο περιβάλλον SITRANS ASM/SSE μέσω προκατάληψης, συσχέτισης και F-test (επίπεδο εμπιστοσύνης 95%), μεταφέροντάς σας από τα ακατέργαστα δεδομένα έως την υλοποίηση του εργοστασίου σε μία ενιαία ροή εργασίας από άκρο σε άκρο.

SITRANS SSE IQ Δημιουργός μοντέλου - Εξαγωγή μοντέλου 4:3

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το SITRANS SSE IQ Model Creator

Select...

Δημιουργός μοντέλου SITRANS SSE IQ στη Χημική Βιομηχανία

Προβλέψτε την καθαρότητα του προϊόντος (π.χ. ανιλίνη, αιθυλένιο), το ιξώδες και την υγρασία σε πραγματικό χρόνο - αντικαθιστώντας αργές, δαπανηρές εργαστηριακές μετρήσεις που πραγματοποιούνται μόνο μία φορά την εβδομάδα. Ενεργοποιήστε τον προηγμένο έλεγχο διεργασιών με δεδομένα ποιότητας σε πραγματικό χρόνο ως ελεγχόμενη μεταβλητή. Επιτύχετε απόδοση επένδυσης σε λιγότερο από 1-3 μήνες εξαλείφοντας τις εργαστηριακές καθυστερήσεις και μειώνοντας την παραγωγή εκτός προδιαγραφών.

Bigstock 204806845 αυθεντικό μηχάνημα διύλισης