Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το SITRANS P320/P420;

Το SITRANS P320/P420 συνδυάζει υψηλή ακρίβεια, γρήγορη απόκριση και προηγμένα διαγνωστικά με απομακρυσμένη πρόσβαση σε λειτουργίες σχετικές με την ασφάλεια. Οι χρήστες μπορούν να διαβάζουν τιμές, να διαμορφώνουν συσκευές, να εκτελούν συντήρηση και να υποστηρίζουν ροές εργασίας SIL από την αίθουσα ελέγχου, μειώνοντας τις επισκέψεις πεδίου, τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και την έκθεση σε επικίνδυνες περιοχές.

Μειώστε το κόστος συντήρησης και τις προσπάθειες

Με διαστήματα δοκιμών απόδειξης έως και 15 ετών, καθοδηγούμενη θέση σε λειτουργία και σαφή διαγνωστικά, αυτοί οι πομποί μειώνουν την προσπάθεια συντήρησης, τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Αξιόπιστη μέτρηση σε δύσκολες εφαρμογές

Η υψηλή ακρίβεια, ο γρήγορος χρόνος απόκρισης και ο ανθεκτικός σχεδιασμός υποστηρίζουν σταθερή μέτρηση σε χημικές, πετροχημικές και άλλες απαιτητικές βιομηχανίες όπου η ασφάλεια είναι κρίσιμη.

Εξυπηρέτηση πολλαπλών εργασιών μέτρησης

Καλύπτει μετρητή, απόλυτη και διαφορική πίεση και υποστηρίζει τη μέτρηση στάθμης, ροής όγκου και ροής μάζας. Αυτή η ευελιξία σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε μία οικογένεια πομπού σε πολλές εργασίες διεργασίας.

Βασικές λεπτομέρειες

Ακρίβεια

Έως 0,055% για το SITRANS P320 και έως 0,04% για το SITRANS P420

Εύρος μέτρησης

Από 10 mbar έως 700 bar, ανάλογα με την έκδοση και το κελί μέτρησης

Χρόνος απόκρισης & μακροπρόθεσμη σταθερότητα

Έως 105 ms και ≤ 0,125%/5 έτη

Πιστοποιητικά/εγκρίσεις

ATEX, IEC EX, FM, CSA, NEPSI και άλλοι

Ασφάλεια, διάγνωση και συνθήκες λειτουργίας

IEC 61508 για εφαρμογές SIL2/3, διαγνωστικά σύμφωνα με το NAMUR NE107 και μετρημένες μέσες θερμοκρασίες —40° έως+100°C

Επικοινωνία

PROFINET μέσω Ethernet-APL, 4 έως 20 mA με HART, PROFIBUS PA, διαύλο πεδίου FOUNDATION

Προτεινόμενες δυνατότητες

Εργαστείτε με ασφάλεια από το δωμάτιο ελέγχου

Ο απομακρυσμένος χειρισμός ασφάλειας υποστηρίζει τη διαμόρφωση, τη συντήρηση και την επικύρωση SIL εξ αποστάσεως από το δωμάτιο ελέγχου, μειώνοντας την έκθεση σε επικίνδυνες περιοχές και συντομεύοντας τη θέση σε λειτουργία. Τα διαστήματα δοκιμής διάρκειας έως και 15 ετών συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της προσπάθειας συντήρησης, ενώ η εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα μέτρησης απλοποιεί τη λειτουργία των συσκευών πίεσης και θερμοκρασίας χωρίς χρονοβόρες επισκέψεις επιτόπου.

Έτοιμος για ψηφιοποίηση

Το SITRANS P420 προσφέρει ενσωματωμένη αποθήκευση αξίας διεργασίας και καταγραφή τάσεων έως και 1.500 μετρημένων τιμών. Αυτό δίνει στους χρήστες βαθύτερη εικόνα της συμπεριφοράς της διαδικασίας και υποστηρίζει αποφάσεις βελτιστοποίησης και συντήρησης. Επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση των τάσεων με την πάροδο του χρόνου, βοηθά στην έγκαιρη ανίχνευση αποκλίσεων, βελτιώνει τη διαφάνεια και υποστηρίζει πιο ενημερωμένο σχεδιασμό υπηρεσιών και βελτιστοποίηση διαδικασιών σε ολόκληρο το εργοστάσιο.

Δύο εργάτες με κίτρινα και μπλε ρούχα εργασίας, λευκά σκληρά καπέλα στέκονται στο εργοστάσιο· ο δεξιός φοράει καθαρά γυαλιά ασφαλείας και χρησιμοποιεί φορητό υπολογιστή.

Διαισθητική τοπική λειτουργία και διάγνωση

Μια μεγάλη οθόνη και τέσσερα κουμπιά επιτρέπουν την απλή τοπική ρύθμιση και λειτουργία. Τα διαγνωστικά σύμφωνα με το NAMUR NE107 παρέχουν σαφείς πληροφορίες κατάστασης συσκευής, βοηθώντας τους χρήστες να εντοπίζουν προβλήματα γρηγορότερα και να προγραμματίζουν τη συντήρηση πιο αποτελεσματικά. Το SITRANS IQ Guard προσθέτει 24ωρη διαφάνεια σε όλη την ολοκλήρωση των διαδικασιών, την επαλήθευση, τη διάγνωση και τη συνεχή παρακολούθηση των συσκευών πεδίου και των τιμών διεργασίας.

16-9-χημικό εργοστάσιο-sideshot5 πρωτότυπο -6c0f4f26156150f444f8fcae75b26792dc52ef20

Αυξήστε την ασφάλεια με σχεδιασμό τριών φραγμών

Ο πομπός χρησιμοποιεί έναν καινοτόμο σχεδιασμό τριών φραγμών. Εάν δύο φράγματα αποτύχουν και ο αισθητήρας καταστραφεί, ενεργοποιείται ένας συναγερμός ενώ το τρίτο φράγμα βοηθά στην αποφυγή διαφυγής αερίου. Αυτή η υψηλή προστασία έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές επικίνδυνων αερίων και συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργικής ασφάλειας για το προσωπικό και τον εξοπλισμό, ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες όπως υπερπίεση ή διάβρωση.

Επιταχύνετε την επικοινωνία με το Ethernet-APL

Ξεπεράστε τα όρια της παραδοσιακής τεχνολογίας fieldbus. Το PROFINET μέσω Ethernet-APL παρέχει μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας στα 10 Mbit/s σε αποστάσεις έως 1.000 μέτρα σε μια απλή υποδομή δύο καλωδίων που μεταφέρει τόσο ισχύ όσο και δεδομένα. Εγγενώς ασφαλής από το σχεδιασμό, ενσωματώνεται απρόσκοπτα στα υπάρχοντα δίκτυα και στην TIA Portal - μειώνοντας την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης και προφυλάσσοντας το εργοστάσιό σας για ψηφιοποίηση στο μέλλον.

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το SITRANS P320/P420

ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ

Ασφαλής εκσυγχρονισμός με το SITRANS P320

Εταιρεία: Φυσικό αέριο Λίνντε

Οι ακριβείς μετρήσεις πίεσης είναι κρίσιμες για ολόκληρη τη διαδικασία διαχωρισμού - δύο δοχεία, που ονομάζονται στήλες, δημιουργούν μια διαφορά πίεσης που προκαλεί το άζωτο να διαχωριστεί από το οξυγόνο.

Μια βιομηχανική συσκευή μέτρησης συνδεδεμένη με μεταλλικές σωληνώσεις εμφανίζει 902.16.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρόσθετοι πόροι και συναφή προϊόντα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Φυλλάδιο | ΣΙΤΡΑΝΣ P

Φύλλο καταλόγου | ΣΙΤΡΑΝΣ P320/P420

Εργαλεία και λήψεις

Διαδικτυακή πύλη | ΣΙΤΡΑΝΣ P320/P420

Βάση δεδομένων εικόνων | Φωτογραφίες και σχέδια προϊόντων

Διαχείριση λήψης CAx | Δεδομένα CAx

Βίντεο | Όργανα διεργασίας

Υποστήριξη

Ηλεκτρονική υποστήριξη | ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Ηλεκτρονική υποστήριξη | Τεχνικό Φόρουμ

Ηλεκτρονική υποστήριξη | Δημιουργία νέου αιτήματος υποστήριξης