Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το SITRANS P320/420;

Τα SITRANS P320/420 είναι πομποί πίεσης με απομακρυσμένο χειρισμό ασφαλείας. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να προγραμματίζουν όλες τις συσκευές από το δωμάτιο ελέγχου αντί για επιτόπου, μειώνοντας το χρόνο θέσης σε λειτουργία σε εφαρμογές που απαιτούν λειτουργική ασφάλεια και μειώνοντας το κόστος συντήρησης με περίοδο δοκιμής έως και 15 χρόνια. Είναι οι πρώτοι πομποί πίεσης στην αγορά που διαθέτουν απομακρυσμένο χειρισμό ασφαλείας.

Βασικά οφέλη

Μειώστε το κόστος συντήρησης

Με διάστημα δοκιμής έως και 15 ετών, οι πομποί SITRANS P320/420 θα μειώσουν σημαντικά το συνολικό κόστος συντήρησης. Εξοικονομήστε επιπλέον χρήματα με τη λειτουργία Remote Safety Handling.

Εγκαταστήστε με ευκολία

Είτε επιλέγετε το P320 είτε το P420, και οι δύο συσκευές είναι εύκολο να εγκατασταθούν καθώς διαθέτουν αυτόματη βαθμονόμηση μηδενικού σημείου και καθοδηγούμενη θέση σε λειτουργία.

Εξυπηρετήστε τη συγκεκριμένη εφαρμογή σας

Και οι δύο συσκευές διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα μέτρησης από 20 mbar έως 700 bar. Εξυπηρετήστε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών με το SITRANS P320/420.

Προτεινόμενες δυνατότητες