Γιατί το SITRANS LT500;
Το SITRANS LT500 είναι η επόμενη εξέλιξη των ελεγκτών στάθμης και αντλιών για πομπούς ραντάρ και υπερήχων, μετατροπείς ή οποιαδήποτε συσκευή 2-καλωδίων 4-20 mA. Με εφαρμογές που κυμαίνονται από τη βασική μέτρηση στάθμης έως τις σύνθετες ρουτίνες άντλησης, βελτιστοποιεί τις λειτουργίες και προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση κόστους μέσω έξυπνου ελέγχου στάθμης και αντλίας. Ο ελεγκτής SITRANS LT500 προσφέρει:
- Τύποι μέτρησης: Επίπεδο, απόσταση, χώρος, όγκος, διαφορικό, μέσος όρος, κεφαλή και ροή ανοιχτού καναλιού
- Εύρος μέτρησης: Με βάση τον αισθητήρα με τον αισθητήρα SITRANS LR110/LR120 και τον ανιχνευτή SITRANS Probe LU240 και υπερηχητικούς μετατροπείς
- Επικοινωνιών: Έως τρεις εξόδους 4 έως 20 mA
- Κάρτες επιλογής Fieldbus: Επιλογές Ethernet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA ή PROFINET
- Έξοδοι: 2 x 4... 20 mA, + έξοδος 1 x 4-20 mA με κάρτα HART, 6 x ρελέ και διαύλο πεδίου