Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το SITRANS LR500;

Η σειρά SITRANS LR500 παρέχει μέτρηση στάθμης ραντάρ 80 GHz υψηλής απόδοσης για υγρά και στερεά σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Η σειρά υποστηρίζει ασφαλέστερες λειτουργίες, βελτιστοποιημένες διαδικασίες και σίγουρη λήψη αποφάσεων σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα με εξαιρετική ακρίβεια, ισχυρά διαγνωστικά και προηγμένη επεξεργασία σήματος.

Ευέλικτη ρύθμιση για να ταιριάζει με τη ροή εργασίας σας

Διαμορφώστε και χειριστείτε τις συσκευές με τον τρόπο σας χρησιμοποιώντας μια διαισθητική τοπική διεπαφή, ασύρματη πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών ή απρόσκοπτη ενσωμάτωση στο σύστημα ελέγχου σας για μείωση του χρόνου εγκατάστασης και απλοποίηση της διαχείρισης κύκλου ζωής.

Αξιόπιστη απόδοση που μπορείτε να εμπιστευτείτε

Τα προηγμένα εργαλεία διάγνωσης, παρακολούθησης της υγείας και επαλήθευσης διασφαλίζουν την ακεραιότητα της μέτρησης για την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και υποστήριξη στρατηγικών συντήρησης και διασφάλισης ποιότητας.

Σχεδιασμένο για συμμόρφωση

Η υψηλή ακρίβεια μέτρησης, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και η υποστήριξη για εφαρμογές ασφαλείας σάς βοηθούν να πληροίτε τις κανονιστικές, περιβαλλοντικές και λειτουργικές απαιτήσεις με σιγουριά.

Βασικές προδιαγραφές

Έκδοση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύνδεση

Θερμοκρασία

ΣΙΤΡΑΝΣ LR510

Κεραία φακού με σπείρωμα για υγρά

Συνδέσεις ¾», 1», 1-1/2» από κράμα 316L ή C22

-40 έως 250° C, έως 40 bar, επιλογή δεύτερης γραμμής άμυνας

ΣΙΤΡΑΝΣ LR530

Ενθυλάκωση κεραίας με φλάντζα για ακραίες συνθήκες

Μεγέθη 1» /DN25 έως 8» /DN250 με ενσωματωμένο φακό PTFE

-196 έως 200°C, έως 25 bar

ΣΙΤΡΑΝΣ LR550

Πολυμερής κεραία κέρατος για στερεά και υγρά

Στήριγμα για τοποθέτηση σε οροφή ή τοίχο, πολυμερείς φλάντζες από 3» /DN80 έως 8» /DN200

Μεγάλη εμβέλεια και στενή δέσμη 3°

ΣΙΤΡΑΝΣ LR580

Κεραία φακού με ενσωματωμένη φλάντζα στόχευσης για στερεά

Φλάντζες από 3» DN80 έως 6» /DN150

Περιλαμβάνεται σύνδεση καθαρισμού αέρα, -40 έως 250° C

Προτεινόμενες δυνατότητες

Προηγμένη τεχνολογία ραντάρ 80 GHz

Οι στενές γωνίες δέσμης και η υψηλή ευαισθησία σήματος επιτρέπουν την ακριβή μέτρηση στάθμης χωρίς επαφή, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες όπως σκόνη, ατμοί, αναταράξεις ή πολύπλοκες γεωμετρίες δοχείων.

Ευφυΐα διεργασιών για απαιτητικές εφαρμογές

Το Process Intelligence προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο στις μεταβαλλόμενες συνθήκες χρησιμοποιώντας δυναμικές καμπύλες κατωφλίου και διάκριση ηχούς. Αγνοεί αξιόπιστα τις αναταράξεις, τους αναδευτήρες και τους δομικούς ηχούς για να παρέχει ακριβή μέτρηση στάθμης σε απαιτητικές εφαρμογές υγρών και στερεών.

Αποδεδειγμένη απόδοση μέσω αυστηρής ανάπτυξης

Αναπτύχθηκε από παγκόσμιες ομάδες της Siemens, η σειρά SITRANS LR500 υποβλήθηκε σε εκτεταμένη μηχανική, περιβαλλοντική και ακριβή επαλήθευση πριν από την κυκλοφορία. Με ευρείες δυνατότητες πίεσης και θερμοκρασίας, εγκρίσεις σε επικίνδυνες περιοχές και επαληθευμένη ακρίβεια 1 mm, η σειρά προσφέρει αξιόπιστη απόδοση σε απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές παγκοσμίως.

Ακριβής υπολογισμός επιπέδου και όγκου

Το SITRANS LR500 μετρά την απόσταση χρησιμοποιώντας ραντάρ 80 GHz και το μετατρέπει σε ακριβείς μετρήσεις στάθμης ή διαστήματος. Με ενσωματωμένες γεωμετρίες δεξαμενών και σιλό ή προσαρμόσιμους πίνακες ιμάντας, υπολογίζει επίσης αξιόπιστα τον όγκο για τη διαχείριση αποθεμάτων και διεργασιών - ανεξάρτητα από την πίεση, τη θερμοκρασία, τη σκόνη ή τους ατμούς.

Η καταστολή κοντινής εμβέλειας μειώνει τον αντίκτυπο συσσώρευσης

Η καταστολή κοντινής εμβέλειας ανιχνεύει συνεχώς και αφαιρεί ανεπιθύμητους ηχούς κοντά στην κεραία που προκαλούνται από τη συσσώρευση υλικού. Αποτρέποντας ψευδείς μετρήσεις υψηλού επιπέδου και συναγερμούς ενόχλησης, μειώνει σημαντικά τον καθαρισμό, την προσπάθεια συντήρησης και τον μη προγραμματισμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρόσθετοι πόροι και συναφή προϊόντα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Κατάλογοι | Πομποί στάθμης ραντάρ

Παραδείγματα εφαρμογών | Πομποί στάθμης ραντάρ

Σημειώσεις προϊόντος | Πομποί στάθμης ραντάρ

Τεχνικά στοιχεία | Πομποί στάθμης ραντάρ

Λήψεις

Λήψεις | Πιστοποιητικά

Βάση δεδομένων εικόνων | Εικόνες, γραφικά & σχέδια

Εγχειρίδια | Πομποί στάθμης ραντάρ

Κατεβάστε | Λήψη Λογισμικού

Υποστήριξη

Ηλεκτρονική υποστήριξη | ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Ηλεκτρονική υποστήριξη | Τεχνικό Φόρουμ

Ηλεκτρονική υποστήριξη | Δημιουργία νέου αιτήματος υποστήριξης

Συχνές ερωτήσεις | Πομποί στάθμης ραντάρ

Βίντεο | Μέτρηση στάθμης