Η σειρά SITRANS LR100 είναι πομποί ραντάρ επιπέδου 80 GHz με Bluetooth για μέτρηση στάθμης υγρών ή στερεών. Η στενή δοκός επιτρέπει ευέλικτες εγκαταστάσεις σε υπάρχοντα ανοίγματα σκαφών ή μη παρεμβατικά μέσω πλαστικών δοχείων, απλοποιώντας τη ρύθμιση.
Η σειρά αποτελείται από πέντε πομπούς:
- SITRANS LR100: Βασική μέτρηση 4-20 mA έως 8 m με καλώδιο
- ΣΙΤΡΑΝΣ LR110: Με επικοινωνίες, επιλογές επικίνδυνων εγκρίσεων και εμβέλεια έως 15 m
- ΣΙΤΡΑΝΣ LR120: Με επικοινωνίες, μεγαλύτερη εμβέλεια έως 30 m και προαιρετική ασπίδα βύθισης για προστασία από πλημμύρες
- ΣΙΤΡΑΝΣ LR140: Βασικές μετρήσεις έως 8 m με σύνδεση ακροδέκτη
- ΣΙΤΡΑΝΣ LR150: Με επικοινωνία HART, επικίνδυνες εγκρίσεις, τοπική επιλογή HMI και εμβέλεια έως 15 m