Υποστήριξη παραλλαγών με προστασία από έκρηξη
Επιλέξτε τις επιλογές ATEX και IEC Ex όπου απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών ασφάλειας σε απαιτητικά περιβάλλοντα.
Το SITRANS LH300 είναι ένας ανιχνευτής φρεατίων για μέτρηση υδροστατικής στάθμης. Ο συμπαγής, ανθεκτικός στη διάβρωση σχεδιασμός του εξασφαλίζει εύκολη εγκατάσταση και μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμη και σε σκληρά περιβάλλοντα όπως συστήματα πόσιμου νερού, δεξαμενές και φράγματα. Με προστατευτικά καλύμματα και στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα, αυτός ο πομπός παρέχει αξιόπιστη και ασφαλή μετατροπή πίεσης σε σήμα για ακριβή παρακολούθηση στάθμης.
Μετρήστε την υδροστατική στάθμη με κεραμική μεμβράνη και έξοδο 4 έως 20 mA για σταθερά δεδομένα σε κανάλια φρεατίων δεξαμενών και φράγματα.
Χρησιμοποιήστε περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα και σχεδιασμό IP68 με επιλογές προστατευτικού καλύμματος για μεγάλη διάρκεια ζωής στο πόσιμο νερό και τα λύματα.
Οπτικοποιήστε τις ειδοποιήσεις και τα αρχεία καταγραφής με τις εφαρμογές Unified Edge και διαχειριστείτε κεντρικά τις υλοποιήσεις για ταχύτερες ενημερώσεις και συνεπείς διεπαφές.
Επιλέξτε τις επιλογές ATEX και IEC Ex όπου απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών ασφάλειας σε απαιτητικά περιβάλλοντα.
Ο σωλήνας εξαερισμού με φίλτρο υγρασίας στο καλώδιο παρέχει αντιστάθμιση πίεσης και αποφεύγει τη συμπύκνωση για σταθερές μετρήσεις.
Αναπτύξτε το SIMATIC WinCC Unified Runtime και την Ηλεκτρονική Μηχανική στο Industrial Edge για συνεπή HMI και κεντρική διαχείριση.