Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το SITRANS LC300;

Το SITRANS LC300 είναι ένας πομπός συνεχούς στάθμης χωρητικότητας αντίστροφης μετατόπισης συχνότητας ιδανικός για ακριβή μέτρηση στάθμης υγρών και στερεών ή εφαρμογές διεπαφής υγρών.

Η συσσώρευση υλικού κοντά στα ακροφύσια δοχείων συχνά θέτει σε κίνδυνο την ακρίβεια μέτρησης. Η τεχνολογία Active-Shield επιλύει αυτό το πρόβλημα αγνοώντας τις επιπτώσεις της συσσώρευσης στο τμήμα ενεργού ασπίδας, ώστε οι μετρήσεις σας να παραμένουν ακριβείς και αξιόπιστες.

Οι ανιχνευτές με επένδυση PFA παρέχουν υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία. Μια ενσωματωμένη τοπική οθόνη LCD με βαθμονόμηση με κουμπιά απλοποιεί την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό.

Βασικά οφέλη

Μετρήστε με ακρίβεια

Πραγματοποιήστε αξιόπιστες μετρήσεις στάθμης υγρών και στερεών, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Λάβετε ακριβή δεδομένα για επιχειρησιακό έλεγχο για τεκμηριωμένες αποφάσεις και βελτιστοποίηση διαδικασιών.

Μειώστε το κόστος

Ελαχιστοποιήστε το κόστος συντήρησης και άλλων δαπανών αποφεύγοντας τη συσσώρευση υλικού κοντά στο ακροφύσιο του δοχείου. Βελτιώστε την απόδοση, επεκτείνετε τις περιόδους λειτουργίας και μειώστε τον χρόνο διακοπής λειτουργίας για τον καθαρισμό.

Απλοποιήστε την εγκατάσταση

Εγκαταστήστε εύκολα με ενσωματωμένη τοπική οθόνη LCD και βαθμονόμηση με κουμπιά. Ο τυπικός σχεδιασμός βρόχου ρεύματος 2 συρμάτων (4 έως 20 mA) επιτρέπει την απλή ενσωμάτωση στα υπάρχοντα συστήματα ελέγχου σας.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Ξεκινήστε