Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το SITRANS FMT020;

Ο νέος πομπός SITRANS FMT020 είναι ένα υψηλής απόδοσης, στιβαρό, έξυπνο προϊόν, σχεδιασμένο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που απαιτούν εξαιρετικά ακριβή και αξιόπιστη μέτρηση ροής αγώγιμων υγρών. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία ηλεκτρομαγνητικού αισθητήρα ροής και αντιπροσωπεύει μια εντελώς νέα γενιά πομποών MAG που ακολουθούν τη σειρά MAG 5000. Χρησιμοποιήστε το SITRANS FMT020 σε εφαρμογές όπως το νερό και τα λύματα ή στη γενική βιομηχανία επεξεργασίας. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε με τους ακόλουθους αισθητήρες MAG για ένα πλήρες ροόμετρο:

  • SITRANS FMS500: Εφαρμογές νερού
  • SITRANS FMS300: Όλες οι εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής πίεσης και της υψηλής θερμοκρασίας

Ο πομπός μπορεί να λειτουργήσει με τον υπολογιστή ενέργειας SITRANS FUE950, ο οποίος λαμβάνει το σήμα παλμού από το ροόμετρο για μέτρηση ενέργειας.

Βασικά οφέλη

Εξοικονόμηση κόστους

Αυτή η οικονομικά αποδοτική λύση είναι συμβατή προς τα πίσω με παλαιότερους υπάρχοντες αισθητήρες ροόμετρου (MAG 5100W, MAG 3100, MAG 3100 P, MAG 3100 HT).

Προγραμματίστε εύκολα

Το SITRANS FMT020 είναι εξοπλισμένο με μια μεγάλη, περιστρεφόμενη, οπίσθιο φωτισμένη 14ψήφια γραφική οθόνη για βέλτιστη ορατότητα σε όλες τις θέσεις τοποθέτησης. Εύκολα προγραμματίστε και ενεργοποιήστε με ένα μενού και οδηγό σε 14 γλώσσες.

Απλοποιήστε την εγκατάσταση

Οι μονάδες Plug & Play σάς επιτρέπουν να αντικαταστήσετε εύκολα και να θέσετε σε λειτουργία τον πομπό επιτόπου. Η συμπαγής ή απομακρυσμένη τοποθέτηση είναι δυνατή με το ίδιο περίβλημα. Τα πολυλειτουργικά κανάλια εισόδου/εξόδου επιτρέπουν επίσης μεγαλύτερο έλεγχο της διαδικασίας.

Προτεινόμενες δυνατότητες