Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το SITOP PDP6200;

Το SITOP PDP6200 προσφέρει αποκεντρωμένη ισχύ 24 V σε σκληρά περιβάλλοντα με προστασία IP65, έξι ελεγχόμενες εξόδους και ασφαλή απενεργοποίηση ροπής για ενδολογιστική. Σε συνδυασμό με τις εφαρμογές Siemens Unified Edge, οι ομάδες αποκτούν γρήγορη απεικόνιση, διαγνωστικά και απομακρυσμένη ανάκτηση στην άκρη.

Βασικά οφέλη

Επιταχύνετε τη θέση σε λειτουργία

Μειώστε την πολυπλοκότητα του ντουλαπιού και τη λειτουργία καλωδίων με εγκατάσταση IP65 και ενσωματωμένη τροφοδοσία 3 φάσεων για διανομή 24 V στο μηχάνημα.

Βελτιώστε την ασφάλεια

Χρησιμοποιήστε το Safe Torque Off για να σταματήσετε τους κινητήρες χωρίς να κόψετε την ισχύ, έτσι ώστε η ροή υλικού να συνεχίζεται γρήγορα στις ρυθμίσεις ενδολογιστικής.

Βελτιστοποίηση λειτουργιών αιχμής

Δημιουργήστε απεικόνιση κώδικα, διαχειριστείτε τις εφαρμογές κεντρικά και προωθήστε συναγερμούς για συνεπή HMI σε οποιαδήποτε συσκευή.

Προτεινόμενες δυνατότητες