Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί οι μονάδες SITOP DC UPS;

Οι μονάδες SITOP DC UPS εξασφαλίζουν ισχύ 24 V κατά τη διάρκεια διακοπών λειτουργίας, προστατεύοντας την τεχνολογία και τα δεδομένα ενώ επιτρέπουν ελεγχόμενες διακοπές λειτουργίας ή συνεχή λειτουργία. Σε συνδυασμό με τις εφαρμογές Siemens Unified Edge, παρέχουν οπτικοποίηση σε πραγματικό χρόνο, κεντρική διαχείριση εφαρμογών και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα για ανθεκτικό αυτοματισμό.

Βασικά οφέλη

Εξασφαλίστε αδιάλειπτη λειτουργία

Γεφυρώστε τις διακοπές ρεύματος με μονάδες μπαταριών ή πυκνωτών για τη διατήρηση των διαδικασιών και την αποφυγή δαπανηρών διακοπών λειτουργίας.

Προστασία κρίσιμων δεδομένων

Ενεργοποιήστε την ασφαλή, καθορισμένη διακοπή λειτουργίας υπολογιστών και συστημάτων αυτοματισμού για να αποτρέψετε την απώλεια δεδομένων και τη ζημιά του εξοπλισμού.

Απλοποιήστε τη διαχείριση άκρων

Δημιουργήστε οπτικοποιήσεις με εργαλεία χωρίς κώδικα και διαχειριστείτε εφαρμογές εξ αποστάσεως για σταθερή απόδοση σε όλους τους ιστότοπους.

Προτεινόμενες δυνατότητες