Γιατί οι πρόσθετες μονάδες SITOP;
Οι πρόσθετες μονάδες SITOP είναι μονάδες επέκτασης που προστατεύουν αξιόπιστα τα τροφοδοτικά από παρεμβολές και κινδύνους στην κύρια και δευτερεύουσα πλευρά. Αποτρέπουν τις ακινητοποιήσεις των εγκαταστάσεων και τις δαπανηρές ζημιές προστατεύοντας από διακοπές ρεύματος, ακραίες διακυμάνσεις τάσης ή ελαττωματικά φορτία. Αυτές οι μονάδες προσφέρουν μια μοναδική, ευέλικτη επέκταση για τις μονάδες τροφοδοσίας SITOP, επιτρέποντας πλήρη, ολοκληρωμένη προστασία.
Αξιόπιστη προστασία συστήματος από ποικίλους δυνητικούς κινδύνους
Προστασία από αστοχίες μέσω απολύσεων
Εξασφαλίστε μια αξιόπιστη παροχή συνεχούς ρεύματος 24 V ακόμη και αν μια μονάδα τροφοδοσίας αποτύχει αποσυνδέοντας δύο τροφοδοτικά. Η μονάδα παρακολουθεί συνεχώς τις μονάδες τροφοδοσίας τροφοδοσίας και στέλνει ένα σήμα σε περίπτωση βλάβης.

Γρήγορη, επιλεκτική θέση σφάλματος για φορτία 24V DC
Διαχωρίστε το κύκλωμα τροφοδοσίας 24 V DC σε ξεχωριστούς κλάδους και προστατέψτε τους επιλεκτικά. Οι μονάδες αποσυνδέουν αξιόπιστα τα ελαττωματικά κυκλώματα φορτίου, διασφαλίζοντας ότι η τροφοδοσία σε άλλα φορτία συνεχίζεται χωρίς διακοπή και αποτρέποντας την πλήρη αποτυχία της εγκατάστασης.

Γεφύρωση βραχυπρόθεσμων διακοπών ρεύματος
Γεφυρώστε βραχυπρόθεσμες διακοπές ρεύματος (brownouts) στο εύρος δευτερολέπτων χρησιμοποιώντας ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές για να εξασφαλίσετε αξιόπιστη λειτουργία χωρίς διακοπή.

Αξιόπιστη μείωση των ρευμάτων εισόδου
Προστατέψτε το τροφοδοτικό και όλα τα συνδεδεμένα φορτία μειώνοντας αξιόπιστα τα υψηλά ρεύματα εισόδου από κινητήρες εκκίνησης, μετασχηματιστές και άλλο εξοπλισμό, αποτρέποντας το κλείδωμα προστατευτικών συσκευών και τη ζημιά σε ευαίσθητα εξαρτήματα.

Προστατεύστε από υψηλές αντίστροφες τάσεις
Η μονάδα κοπής SITOP CHO1400 προστατεύει την έξοδο μιας τροφοδοσίας 24 V ή 48 V από υπερβολικές τάσεις που προκαλούνται από φορτία, π.χ. από κινητήρες συνεχούς ρεύματος σε λειτουργία πέδησης. Εάν η τάση υπερβαίνει το όριο απόκρισης της μονάδας λόγω της αναγεννητικής πέδησης, η μονάδα περιορίζει την τάση μετατρέποντας την αναγεννημένη ενέργεια σε θερμότητα μέσω εσωτερικών αντιστάσεων.

Μικροσκοπικοί διακόπτες Trip
Η μονάδα ενίσχυσης ισχύος SITOP PBM1200 μπορεί να συνδεθεί παράλληλα με μια τροφοδοσία SITOP 24-V ή 48-V από 20 A για να αποσυνδέσετε τον επηρεαζόμενο τροφοδότη σε χιλιοστά του δευτερολέπτου σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Η μονάδα ενίσχυσης ισχύος τροφοδοτεί για λίγο το υψηλό ρεύμα διακοπής που απαιτείται από τον μικροσκοπικό διακόπτη για την αποσύνδεση του επηρεαζόμενου τροφοδότη.