Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί ρελέ χρονισμού;

Γιατί τα ρελέ χρονισμού SIRIUS;

Τα ρελέ χρονισμού SIRIUS παρέχουν χρονικά καθυστερημένη μεταγωγή ακριβείας για κυκλώματα ελέγχου, εκκίνησης, προστασίας και ρύθμισης σε βιομηχανικές εφαρμογές. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ρελέ χρονισμού 3RP25, 3RP20 και 7PV15, συν μονάδες λειτουργίας 3RA28 και βοηθητικούς διακόπτες - ο καθένας σχεδιασμένος για συγκεκριμένες απαιτήσεις τοποθέτησης και χώρου.

  • Τα πολυλειτουργικά ρελέ 3RP25 ενσωματώνουν έως και 27 λειτουργίες χρονισμού σε συμπαγείς βιομηχανικές θήκες με βιομηχανικά πρότυπα πλάτη 22,5 mm ή 17,5 mm.
  • Τα ρελέ σχεδιασμού επαφών 3RP20 διαθέτουν μειωμένο ύψος και βάθος τοποθέτησης για στενές αποστάσεις σε κιβώτια διακοπτών.
  • Τα στενά ρελέ 7PV15 σε περίβλημα 17,5 mm παρέχουν απόδοση συμβατή με EMC για οικιακές και τυπικές εφαρμογές.

Όλα τα μοντέλα υποστηρίζουν ευρείες σειρές τάσης από 12 έως 240V AC/DC για παγκόσμια ευελιξία ανάπτυξης.

Βασικά οφέλη

Βελτιστοποιήστε το χώρο γραφείου

Απολαύστε την αποτελεσματική χρήση του γραφείου ελέγχου με συμπαγή σχέδια με βιομηχανικά πρότυπα πλάτη 22,5 mm ή 17,5 mm και μειωμένα βάθη τοποθέτησης διατηρώντας παράλληλα πλήρεις δυνατότητες χρονισμού και μεταγωγής.

Προσαρμογή σε διαφορετικές εφαρμογές

Υποστηρίξτε εφαρμογές σε διάφορα περιβάλλοντα πίνακα ελέγχου και συστημάτων ελέγχου με έως και 27 ενσωματωμένες λειτουργίες χρονισμού στη σειρά 3RP25, παρέχοντας ολοκληρωμένες δυνατότητες χρονισμού σε ένα μόνο ρελέ.

Βελτιώστε την εκκίνηση του κινητήρα

Τοποθετήστε τις μονάδες λειτουργίας 3RA28 απευθείας σε επαφείς 3RT2 με βασικές λειτουργίες ελέγχου για άμεση εκκίνηση σε απευθείας σύνδεση και αστερό-δέλτα, με γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση μέσω απλών μηχανισμών πρόσδεσης και κλειδώματος.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε σχετικούς πόρους

Ξεκινήστε